Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Justerbara, vinklingsbara, bultmonterade fötter anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Den ledade funktionen och dynorna med stor diameter ger en stabil nivåinställning och stöd.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,3753 kr - 11,3753 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 26,8873 kr - 26,8873 kr | 4206 I lager |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 12,826 kr - 12,826 kr | 7457 I lager |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 4,6535 kr - 4,6535 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 14,6357 kr - 14,6357 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 5,0844 kr - 5,0844 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 7,957 kr - 7,957 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 4,1077 kr - 4,1077 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 15,081 kr - 15,081 kr | 14 I lager |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 14,4777 kr - 14,4777 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 18,169 kr - 20,1798 kr | 13 I lager |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 9,6374 kr - 9,6374 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 15,1097 kr - 15,1097 kr | 8108 I lager |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 9,2353 kr - 9,2353 kr | 2067 I lager |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 9,6087 kr - 9,6087 kr | 17314 I lager |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 6,1904 kr - 6,1904 kr | 5214 I lager |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,6643 kr - 6,6643 kr | 104533 I lager |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,386 kr - 5,386 kr | 17402 I lager |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 9,6087 kr - 9,6087 kr | 2585 I lager |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 5,027 kr - 5,027 kr | 16239 I lager |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta