Meny Sök

Ledade justerbara fötter 38.0 mm M10 55.0 mm Svart

Den justerbara, bultmonterade nivåfoten har en 38,0 mm ledad bas för montering på maskiner eller transportband upp till.
Essentra artikelnummer:

10260036

Tillverkarens artikelnummer:

466189

18514 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 9,6087 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

960,87 kr

100 x 9,6087 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M10
Fotdiameter 38.0 mm
Basens höjd 19.0 mm
Gängans längd 55.0 mm
Basmaterial PP
Typ av bas Swivel
Commodity Code 3926909790
Färg Svart
Gängans material Stål
Typ av montage Gängad pinnbult
Vridrörelse 20 °
Allt material, gänga Stål med låg kolhalt

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss