Justerbara bultmonterade fötter med styv bas i metall är en prisvärd lösning för mindre krävande tillämpningar. De justerbara fötterna kan användas på kontorsmöbler, hyllor, butiksmontrar, kabinett och små maskiner.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Typ av bas | Färg | Gängans längd | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,0036 kr - 14,5849 kr | 2884 I lager |
M8
|
Sexkantig
|
Svart
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 13,7883 kr - 25,9562 kr | 900 I lager |
M10
|
Sexkantig
|
Svart
|
4.134 in
105.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 23,1371 kr - 39,425 kr | 1786 I lager |
M10
|
Sexkantig
|
Svart
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 4,7253 kr - 14,9494 kr | 5400 I lager |
M8
|
Sexkantig
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 4,3663 kr - 5,4722 kr | 500 I lager |
M8
|
Sexkantig
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 6,5063 kr - 8,1293 kr | 229 I lager |
M10
|
Sexkantig
|
Svart
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6,492 kr - 24,243 kr | 216 I lager |
M10
|
Sexkantig
|
Svart
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,5009 kr - 14,549 kr | 450 I lager |
M8
|
Sexkantig
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 9,6662 kr - 12,5256 kr | 8600 I lager |
M12
|
Sexkantig
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 6,1616 kr - 10,7779 kr | 1551 I lager |
M8
|
Sexkantig
|
Svart
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,8798 kr - 11,4213 kr | 900 I lager |
M10
|
Sexkantig
|
Svart
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 8,431 kr - 31,516 kr | 1150 I lager |
M10
|
Sexkantig
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,8779 kr - 13,9801 kr | 23700 I lager |
M6
|
Sexkantig
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 9,1491 kr - 11,2326 kr | 1001 I lager |
M10
|
Sexkantig
|
Svart
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 6,0755 kr - 11,4265 kr | 2629 I lager |
M10
|
Sexkantig
|
Svart
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 14,792 kr - 26,9025 kr | 330 I lager |
M10
|
Sexkantig
|
Svart
|
5.709 in
145.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 5,9175 kr - 10,3757 kr | 532 I lager |
M8
|
Sexkantig
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,0126 kr - 12,1211 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Sexkantig
|
Svart
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6,6356 kr - 11,4265 kr | 700 I lager |
M10
|
Sexkantig
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 5,7164 kr - 13,9029 kr | 1250 I lager |
M8
|
Sexkantig
|
Svart
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta