Meny Sök

Justerbara bultmonterade fötter - Styv bas i metall

I lager

Justerbara bultmonterade fötter med styv bas i metall är en prisvärd lösning för mindre krävande tillämpningar. De justerbara fötterna kan användas på kontorsmöbler, hyllor, butiksmontrar, kabinett och små maskiner.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
97 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Typ av bas Färg Gängans längd Fotdiameter Köp
8,3304 kr - 25,9973 kr 5545 I lager
M10
Sexkantig
Svart
55.0 mm
27.0 mm
6,6787 kr - 11,5235 kr 888 I lager
M10
Sexkantig
Svart
45.0 mm
17.0 mm
6,6356 kr - 21,3453 kr 900 I lager
M10
Sexkantig
Svart
35.0 mm
27.0 mm
4,2514 kr - 7,6931 kr 1200 I lager
M6
Sexkantig
Svart
55.0 mm
20.0 mm
8,7038 kr - 15,9972 kr 220 I lager
M10
Sexkantig
Svart
45.0 mm
30.0 mm
6,018 kr - 10,5366 kr 2020 I lager
M10
Sexkantig
Svart
15.0 mm
30.0 mm
6,7792 kr - 8,776 kr 1475 I lager
M10
Sexkantig
Svart
55.0 mm
17.0 mm
13,7883 kr - 25,9562 kr 900 I lager
M10
Sexkantig
Svart
105.0 mm
27.0 mm
6,0036 kr - 14,5849 kr 5884 I lager
M8
Sexkantig
Svart
35.0 mm
25.0 mm
27,591 kr - 27,591 kr 380 I lager
M6
Sexkantig
Svart
18.0 mm
36.0 mm
22,7938 kr - 28,4815 kr 1486 I lager
M8
Sexkantig
Svart
18.0 mm
36.0 mm
29,4295 kr - 29,4295 kr 9581 I lager
M8
Sexkantig
Svart
38.0 mm
36.0 mm
4,7253 kr - 14,9494 kr 5400 I lager
M8
Sexkantig
Svart
25.0 mm
17.0 mm
4,3663 kr - 5,4722 kr 500 I lager
M8
Sexkantig
Svart
25.0 mm
20.0 mm
6,5063 kr - 8,1293 kr 229 I lager
M10
Sexkantig
Svart
45.0 mm
25.0 mm
9,1491 kr - 11,2326 kr 1001 I lager
M10
Sexkantig
Svart
75.0 mm
27.0 mm
4,079 kr - 12,5067 kr 5200 I lager
M8
Sexkantig
Svart
15.0 mm
17.0 mm
5,5009 kr - 9,6518 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
Sexkantig
Svart
25.0 mm
25.0 mm
4,9264 kr - 8,5174 kr 880 I lager
M8
Sexkantig
Svart
35.0 mm
17.0 mm
5,0126 kr - 12,1211 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Sexkantig
Svart
15.0 mm
25.0 mm
  • av 5
Justerbara fötter, sexkantiga 27.0 mm M10 55.0 mm Svart

10290798

Prisintervall
25,9973 kr - 8,3304 kr

Lagernivåer
5545 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    27.0 mm
  • Gängans längd
    55.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Sexkantig
Justerbara fötter, sexkantiga 17.0 mm M10 45.0 mm Svart

10290538

Prisintervall
11,5235 kr - 6,6787 kr

Lagernivåer
888 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    17.0 mm
  • Gängans längd
    45.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Sexkantig
Justerbara fötter, sexkantiga 27.0 mm M10 35.0 mm Svart

10290774

Prisintervall
21,3453 kr - 6,6356 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    27.0 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Sexkantig
Justerbara fötter, sexkantiga 20.0 mm M6 55.0 mm Svart

10290620

Prisintervall
7,6931 kr - 4,2514 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Fotdiameter
    20.0 mm
  • Gängans längd
    55.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Sexkantig
Justerbara fötter, sexkantiga 30.0 mm M10 45.0 mm Svart

10290927

Prisintervall
15,9972 kr - 8,7038 kr

Lagernivåer
220 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    30.0 mm
  • Gängans längd
    45.0 mm
  • Basmaterial
    LDPE
  • Typ av bas
    Sexkantig
Justerbara fötter, sexkantiga 30.0 mm M10 15.0 mm Svart

10290897

Prisintervall
10,5366 kr - 6,018 kr

Lagernivåer
2020 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    30.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Basmaterial
    LDPE
  • Typ av bas
    Sexkantig
Justerbara fötter, sexkantiga 17.0 mm M10 55.0 mm Svart

10290545

Prisintervall
8,776 kr - 6,7792 kr

Lagernivåer
1475 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    17.0 mm
  • Gängans längd
    55.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Sexkantig
27.0 mm Bultmonterade nivåfötter M10 105.0 mm

10290828

Prisintervall
25,9562 kr - 13,7883 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    27.0 mm
  • Gängans längd
    105.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Sexkantig
Justerbara fötter, sexkantiga 25.0 mm M8 35.0 mm Svart

10290699

Prisintervall
14,5849 kr - 6,0036 kr

Lagernivåer
5884 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    25.0 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Basmaterial
    LDPE
  • Typ av bas
    Sexkantig
Åttkantig Åttkantig Bultmonterade nivåfötter M6 18.0 mm

10291597

Prisintervall
27,591 kr - 27,591 kr

Lagernivåer
380 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Fotdiameter
    36.0 mm
  • Skruvlängd
    18.0 mm
  • Gängans längd
    18.0 mm
  • Basmaterial
    Gummi
Justerbara fötter Åttkantig 36.0 mm M8 38.0 mm Gummi

10291610

Prisintervall
28,4815 kr - 22,7938 kr

Lagernivåer
1486 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    36.0 mm
  • Skruvlängd
    38.0 mm
  • Gängans längd
    18.0 mm
  • Basmaterial
    Gummi
Justerbara fötter Åttkantig 36.0 mm M8 18.0 mm Gummi

10291627

Prisintervall
29,4295 kr - 29,4295 kr

Lagernivåer
9581 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    36.0 mm
  • Skruvlängd
    18.0 mm
  • Gängans längd
    38.0 mm
  • Basmaterial
    Gummi
Justerbara fötter, sexkantiga 17.0 mm M8 25.0 mm Svart

10290491

Prisintervall
14,9494 kr - 4,7253 kr

Lagernivåer
5400 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    17.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Sexkantig
Justerbara fötter, sexkantiga 20.0 mm M8 25.0 mm Svart

10290644

Prisintervall
5,4722 kr - 4,3663 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    20.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Basmaterial
    LDPE
  • Typ av bas
    Sexkantig
Justerbara fötter, sexkantiga 25.0 mm M10 45.0 mm Svart

10290743

Prisintervall
8,1293 kr - 6,5063 kr

Lagernivåer
229 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    25.0 mm
  • Gängans längd
    45.0 mm
  • Basmaterial
    LDPE
  • Typ av bas
    Sexkantig
Justerbara fötter, sexkantiga 27.0 mm M10 75.0 mm Svart

10290811

Prisintervall
11,2326 kr - 9,1491 kr

Lagernivåer
1001 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    27.0 mm
  • Gängans längd
    75.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Sexkantig
Justerbara fötter, sexkantiga 17.0 mm M8 15.0 mm Svart

10290484

Prisintervall
12,5067 kr - 4,079 kr

Lagernivåer
5200 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    17.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Sexkantig
Justerbara fötter, sexkantiga 25.0 mm M10 25.0 mm Svart

10290729

Prisintervall
9,6518 kr - 5,5009 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    25.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Basmaterial
    LDPE
  • Typ av bas
    Sexkantig
Justerbara fötter, sexkantiga 17.0 mm M8 35.0 mm Svart

10290507

Prisintervall
8,5174 kr - 4,9264 kr

Lagernivåer
880 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    17.0 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Sexkantig
Justerbara fötter, sexkantiga 25.0 mm M8 15.0 mm Svart

10290675

Prisintervall
12,1211 kr - 5,0126 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    25.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Basmaterial
    LDPE
  • Typ av bas
    Sexkantig