Meny Sök

Insexskruvar med lockhuvud – PEEK

I lager

Skruvar med insexhylsa, tillverkade av PEEK, erbjuder exceptionell mekanisk styrka, kemisk motståndskraft och termisk stabilitet.

Skallformen säkerställer en snygg och jämn finish. Utrustad med ett cylindriskt huvud med en försänkt hexagonal drivning som möjliggör säker åtdragning, med en insexnyckel eller skiftnyckel, vilket minskar risken för glidning eller skada under montering.

Bibehåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C. Detta gör det idealiskt för användning inom medicinska, elektroniska och fordonssektorer. Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SRK0083

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
29 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 h1 A/F l1 ±0.2 Köp
19,8446 kr - 21,7834 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
M4
4.0
3.0
25.0
23,9504 kr - 26,3454 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
M5
5.0
4.0
20.0
56,2264 kr - 61,8148 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
M8
8.0
6.0
35.0
52,3487 kr - 57,595 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
M8
8.0
6.0
25.0
Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
6.0
5.0
15.0
27,3719 kr - 30,109 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
M5
5.0
4.0
25.0
28,2843 kr - 31,1355 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
6.0
5.0
10.0
18,3619 kr - 20,1867 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
M4
4.0
3.0
20.0
18,59 kr - 20,4148 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
M3
3.0
2.5
20.0
Fråga angående leveranstidhär
8.5
M5
5.0
4.0
12.0
16,8793 kr - 18,59 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
M4
4.0
3.0
15.0
12,3173 kr - 13,5719 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
M3
3.0
2.5
8.0
Fråga angående leveranstidhär
13.0
M8
8.0
6.0
20.0
16,5371 kr - 18,2479 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
M3
3.0
2.5
15.0
16,309 kr - 17,9057 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
M5
5.0
4.0
8.0
30,4512 kr - 33,5305 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
6.0
5.0
12.0
32,7322 kr - 36,0396 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
6.0
5.0
20.0
14,5983 kr - 16,0809 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
M4
4.0
3.0
8.0
14,5983 kr - 16,0809 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
M3
3.0
2.5
12.0
16,195 kr - 17,7917 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
M4
4.0
3.0
12.0
  • av 2
Bult Sexkantshuvud M4 25.0 7.0 Beige PEEK

20832773

Prisintervall
21,7834 kr - 19,8446 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    7.0
  • h1
    4.0
  • A/F
    3.0
Bult Sexkantshuvud M5 20.0 8.5 Beige PEEK

20832810

Prisintervall
26,3454 kr - 23,9504 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Bult Sexkantshuvud M8 35.0 13.0 Beige PEEK

20832896

Prisintervall
61,8148 kr - 56,2264 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    35.0
  • d2
    13.0
  • h1
    8.0
  • A/F
    6.0
Bult Sexkantshuvud M8 25.0 13.0 Beige PEEK

20832889

Prisintervall
57,595 kr - 52,3487 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    13.0
  • h1
    8.0
  • A/F
    6.0
Bult Sexkantshuvud M6 15.0 10.0 Beige PEEK

20700324


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • A/F
    5.0
Bult Sexkantshuvud M5 25.0 8.5 Beige PEEK

20832827

Prisintervall
30,109 kr - 27,3719 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Bult Sexkantshuvud M6 10.0 10.0 Beige PEEK

20832841

Prisintervall
31,1355 kr - 28,2843 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • A/F
    5.0
Bult Sexkantshuvud M4 20.0 7.0 Beige PEEK

20832766

Prisintervall
20,1867 kr - 18,3619 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    7.0
  • h1
    4.0
  • A/F
    3.0
Bult Sexkantshuvud M3 20.0 5.5 Beige PEEK

20832704

Prisintervall
20,4148 kr - 18,59 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    5.5
  • h1
    3.0
  • A/F
    2.5
Bult Sexkantshuvud M5 12.0 8.5 Beige PEEK

20700386


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Bult Sexkantshuvud M4 15.0 7.0 Beige PEEK

20832759

Prisintervall
18,59 kr - 16,8793 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    7.0
  • h1
    4.0
  • A/F
    3.0
Bult Sexkantshuvud M3 8.0 5.5 Beige PEEK

20832667

Prisintervall
13,5719 kr - 12,3173 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    5.5
  • h1
    3.0
  • A/F
    2.5
Bult Sexkantshuvud M8 20.0 13.0 Beige PEEK

20700225


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    13.0
  • h1
    8.0
  • A/F
    6.0
Bult Sexkantshuvud M3 15.0 5.5 Beige PEEK

20832698

Prisintervall
18,2479 kr - 16,5371 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    5.5
  • h1
    3.0
  • A/F
    2.5
Bult Sexkantshuvud M5 8.0 8.5 Beige PEEK

20832780

Prisintervall
17,9057 kr - 16,309 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Bult Sexkantshuvud M6 12.0 10.0 Beige PEEK

20832858

Prisintervall
33,5305 kr - 30,4512 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • A/F
    5.0
Bult Sexkantshuvud M6 20.0 10.0 Beige PEEK

20832865

Prisintervall
36,0396 kr - 32,7322 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • A/F
    5.0
Bult Sexkantshuvud M4 8.0 7.0 Beige PEEK

20832728

Prisintervall
16,0809 kr - 14,5983 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    7.0
  • h1
    4.0
  • A/F
    3.0
Bult Sexkantshuvud M3 12.0 5.5 Beige PEEK

20832681

Prisintervall
16,0809 kr - 14,5983 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    5.5
  • h1
    3.0
  • A/F
    2.5
Bult Sexkantshuvud M4 12.0 7.0 Beige PEEK

20832742

Prisintervall
17,7917 kr - 16,195 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    7.0
  • h1
    4.0
  • A/F
    3.0