Meny Sök

Bult Sexkantshuvud M6 25.0 10.0 Beige PEEK

Skruvar med skalle och insexhylsa har en cylindrisk huvud med en försänkt hexagonal drivning, vilket möjliggör säker åtdragning. Utmärkt mekanisk styrka, kemisk beständighet och termisk stabilitet. Fungerar vid temperaturer upp till 260 °C. Tillverkad av PEEK.
Essentra artikelnummer:

20832872

Tillverkarens artikelnummer:

20832872

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 99 54,8578 kr
100 + 49,8396 kr
Standardförpackning: 20

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

1 097,16 kr

20 x 54,8578 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M6
l1 ±0.2 25.0
d2 10.0
h1 6.0
A/F 5.0
Tensile strength N 116 N/mm
Färg Beige
Material PEEK
Typ av huvud Sexkantshuvud

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss