Meny Sök

Bult Sexkantshuvud M5 30.0 8.5 Beige PEEK

Skruvar med skalle och insexhylsa har en cylindrisk huvud med en försänkt hexagonal drivning, vilket möjliggör säker åtdragning. Utmärkt mekanisk styrka, kemisk beständighet och termisk stabilitet. Fungerar vid temperaturer upp till 260 °C. Tillverkad av PEEK.
Essentra artikelnummer:

20832834

Tillverkarens artikelnummer:

20832834

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 99 41,514 kr
100 + 37,7504 kr
Standardförpackning: 20

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

830,28 kr

20 x 41,514 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M5
l1 ±0.2 30.0
d2 8.5
h1 5.0
A/F 4.0
Tensile strength N 116 N/mm
Färg Beige
Material PEEK
Typ av huvud Sexkantshuvud

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss