Meny Sök

Indexbultar - regelfunktion

I lager

Våra inställningsbultar levereras antingen i rostfritt eller brunerat stål. Inställningsbultarna finns med ett antal olika bultdiametrar.

Serienummer: SR5410 ,SR6568, SR6572

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
35 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Spetsprojektion Handtagslängd Totallängd Slutför Spetsdiameter Köp
477,0134 kr - 477,0134 kr 482 I lager
12.0 mm
51.0 mm
69.0 mm
122,8592 kr - 133,2874 kr 13 I lager
12.0 mm
37.0 mm
69.5 mm
Förzinkad
10.0 mm
85,8774 kr - 91,2042 kr 1 I lager
8.0 mm
25.0 mm
48.0 mm
Förzinkad
6.0 mm
176,0322 kr - 181,424 kr 118 I lager
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textur
10.0 mm
180,2541 kr - 180,2541 kr 20 I lager
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textur
14.0 mm
184,5871 kr - 192,0107 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textur
10.0 mm
179,0838 kr - 192,5908 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textur
14.0 mm
205,6066 kr - 205,6066 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
37.0 mm
69.0 mm
438,5181 kr - 438,5181 kr 10 I lager
12.0 mm
51.0 mm
69.0 mm
125,1952 kr - 131,2832 kr 680 I lager
12.0 mm
37.0 mm
69.5 mm
Förzinkad
12.0 mm
102,00 kr - 108,296 kr 29 I lager
10.0 mm
30.0 mm
56.5 mm
Förzinkad
6.0 mm
173,40 kr - 181,424 kr 1 I lager
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textur
10.0 mm
169,4516 kr - 180,2541 kr 100 I lager
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textur
14.0 mm
178,5958 kr - 192,0107 kr 25 I lager
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textur
10.0 mm
176,2982 kr - 192,5908 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textur
14.0 mm
124,2795 kr - 134,5801 kr 9 I lager
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Zinkpläterat;blå-passiverat
12.0 mm
123,3386 kr - 134,5438 kr 48 I lager
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Förzinkad
10.0 mm
127,4762 kr - 136,1684 kr 8 I lager
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Förzinkad
8.0 mm
177,9254 kr - 191,7207 kr 10 I lager
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textur
8.0 mm
445,9705 kr - 445,9705 kr 89 I lager
12.0 mm
51.0 mm
69.0 mm
  • av 2
Indexbult M20 x 1.5 Rostfritt stål Grå

10270721

Prisintervall
477,0134 kr - 477,0134 kr

Lagernivåer
482 I lager
Egenskaper
  • Handtagslängd
    51.0 mm
  • Spetsprojektion
    12.0 mm
  • Totallängd
    69.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Commodity Code
    7318190090
Indexbult M20 x 1.5 PA;Stål Svart

10196656

Prisintervall
133,2874 kr - 122,8592 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • Slutlig ändkraft
    56.0 N
  • Handtagslängd
    37.0 mm
  • Initial ändkraft
    20.0 N
  • Spetsdiameter
    10.0 mm
  • Spetsprojektion
    12.0 mm
Indexbult M12 x 1.5 PA;Stål Svart

10196694

Prisintervall
91,2042 kr - 85,8774 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Slutlig ändkraft
    22.0 N
  • Handtagslängd
    25.0 mm
  • Initial ändkraft
    8.0 N
  • Spetsdiameter
    6.0 mm
  • Spetsprojektion
    8.0 mm
Indexbult 37.0 mm 10.0 mm PA Svart

10197493

Prisintervall
181,424 kr - 176,0322 kr

Lagernivåer
118 I lager
Egenskaper
  • Slutlig ändkraft
    55.0 N
  • Handtagslängd
    37.0 mm
  • Initial ändkraft
    16.0 N
  • Spetsdiameter
    10.0 mm
  • Spetsprojektion
    14.0 mm
Indexbult 37.0 mm 14.0 mm PA Svart

10197530

Prisintervall
180,2541 kr - 180,2541 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Slutlig ändkraft
    55.0 N
  • Handtagslängd
    37.0 mm
  • Initial ändkraft
    16.0 N
  • Spetsdiameter
    14.0 mm
  • Spetsprojektion
    14.0 mm
Indexbult 10.0 mm PA Svart

10197578

Prisintervall
192,0107 kr - 184,5871 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basbredd
    48.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    55.0 N
  • Handtagslängd
    37.0 mm
  • Initial ändkraft
    16.0 N
  • Spetsdiameter
    10.0 mm
Indexbult 14.0 mm PA Svart

10197615

Prisintervall
192,5908 kr - 179,0838 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basbredd
    48.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    55.0 N
  • Handtagslängd
    37.0 mm
  • Initial ändkraft
    16.0 N
  • Spetsdiameter
    14.0 mm
Indexbult M20 x 1.5 Brunerat stål Svart

10270691

Prisintervall
205,6066 kr - 205,6066 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagslängd
    37.0 mm
  • Spetsprojektion
    12.0 mm
  • Totallängd
    69.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    7318190090
Indexbult M20 x 1.5 Rostfritt stål Grå

10270738

Prisintervall
438,5181 kr - 438,5181 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Handtagslängd
    51.0 mm
  • Spetsprojektion
    12.0 mm
  • Totallängd
    69.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Commodity Code
    7326909890
Indexbult M20 x 1.5 PA;Stål Svart

10196663

Prisintervall
131,2832 kr - 125,1952 kr

Lagernivåer
680 I lager
Egenskaper
  • Slutlig ändkraft
    56.0 N
  • Handtagslängd
    37.0 mm
  • Initial ändkraft
    20.0 N
  • Spetsdiameter
    12.0 mm
  • Spetsprojektion
    12.0 mm
Indexbult M16 x 1.5 PA;Stål Svart

10196700

Prisintervall
108,296 kr - 102,00 kr

Lagernivåer
29 I lager
Egenskaper
  • Slutlig ändkraft
    30.0 N
  • Handtagslängd
    30.0 mm
  • Initial ändkraft
    11.0 N
  • Spetsdiameter
    6.0 mm
  • Spetsprojektion
    10.0 mm
Indexbult 37.0 mm 10.0 mm PA Svart

10197509

Prisintervall
181,424 kr - 173,40 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Slutlig ändkraft
    55.0 N
  • Handtagslängd
    37.0 mm
  • Initial ändkraft
    16.0 N
  • Spetsdiameter
    10.0 mm
  • Spetsprojektion
    14.0 mm
Indexbult 37.0 mm 14.0 mm PA Svart

10197547

Prisintervall
180,2541 kr - 169,4516 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Slutlig ändkraft
    55.0 N
  • Handtagslängd
    37.0 mm
  • Initial ändkraft
    16.0 N
  • Spetsdiameter
    14.0 mm
  • Spetsprojektion
    14.0 mm
Indexbult 10.0 mm PA Svart

10197585

Prisintervall
192,0107 kr - 178,5958 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Basbredd
    48.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    55.0 N
  • Handtagslängd
    37.0 mm
  • Initial ändkraft
    16.0 N
  • Spetsdiameter
    10.0 mm
Indexbult 14.0 mm PA Svart

10197622

Prisintervall
192,5908 kr - 176,2982 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basbredd
    48.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    55.0 N
  • Handtagslängd
    37.0 mm
  • Initial ändkraft
    16.0 N
  • Spetsdiameter
    14.0 mm
Indexbult PA;Stål Svart

10197462

Prisintervall
134,5801 kr - 124,2795 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Basbredd
    20.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    55.0 N
  • Handtagslängd
    37.0 mm
  • Initial ändkraft
    16.0 N
  • Spetsdiameter
    12.0 mm
Indexbult 10.0 mm PA Svart

10197455

Prisintervall
134,5438 kr - 123,3386 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • Basbredd
    20.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    55.0 N
  • Handtagslängd
    37.0 mm
  • Initial ändkraft
    16.0 N
  • Spetsdiameter
    10.0 mm
Indexbult 8.0 mm PA Svart

10197486

Prisintervall
136,1684 kr - 127,4762 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Basbredd
    20.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    55.0 N
  • Handtagslängd
    37.0 mm
  • Initial ändkraft
    16.0 N
  • Spetsdiameter
    8.0 mm
Indexbult 8.0 mm PA Svart

10197646

Prisintervall
191,7207 kr - 177,9254 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Basbredd
    48.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    55.0 N
  • Handtagslängd
    37.0 mm
  • Initial ändkraft
    16.0 N
  • Spetsdiameter
    8.0 mm
Indexbult M20 x 1.5 Rostfritt stål Grå

10270745

Prisintervall
445,9705 kr - 445,9705 kr

Lagernivåer
89 I lager
Egenskaper
  • Handtagslängd
    51.0 mm
  • Spetsprojektion
    12.0 mm
  • Totallängd
    69.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Commodity Code
    7318190090