Meny Sök

Indexbult 37.0 mm 10.0 mm PA Svart

Essentra artikelnummer:

10197493

Tillverkarens artikelnummer:

1220940

55 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
5 - 29 186,8668 kr
30 + 181,3132 kr
Standardförpackning: 5

Beställ valfritt antal

Totalpris:

934,33 kr

5 x 186,8668 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Slutlig ändkraft 55.0 N
Handtagslängd 37.0 mm
Initial ändkraft 16.0 N
Spetsdiameter 10.0 mm
Spetsprojektion 14.0 mm
Totallängd 68.0 mm
Basmaterial Stål
Färg Svart
Slutför Textur
Commodity Code 7318190090
Spetsens material Stål
Allt material Polyamid

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss