Meny Sök

Indexbult M16 PA;Stål Svart

Essentra artikelnummer:

10196717

Tillverkarens artikelnummer:

1220849

13 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
5 + 111,5449 kr
Standardförpackning: 5

Beställ i flerpack med 5

Totalpris:

557,72 kr

5 x 111,5449 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Slutlig ändkraft 30.0 N
Handtagslängd 30.0 mm
Initial ändkraft 11.0 N
Spetsdiameter 8.0 mm
Spetsprojektion 10.0 mm
Totallängd 56.5 mm
Basmaterial Pressgjuten zink
Färg Svart
Slutför Matt
Commodity Code 7907000090
Spetsens material Stål
Allt material Pressgjuten zink;polyamid;stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss