Meny Sök

Indexbultar – Låsande och icke-låsande

I lager

Icke-låsande indexbultar medger snabb justering på en mängd olika plattformar, fixturer och bord. De används för placering, positionering, indexering och säkring av till exempel gymutrustning, medicintekniska enheter, cateringutrustning, transportband etc.

Serienummer: SR5408 ,SR6564, SR6565

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
109 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Slutlig ändkraft Gängstorlek på stomme Bultlängd Typ av handtagslåsning Huvuddiameter Initial ändkraft Köp
55,961 kr - 73,3319 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Icke-låsande
16.0 mm
5.00 N
71,8985 kr - 91,2263 kr Fråga angående leveranstidhär
59.0 mm
22.00 N
M12
24.0 mm
Icke-låsande
21.0 mm
6.00 N
56,7237 kr - 72,6302 kr 679 I lager
30.5 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Icke-låsande
12.0 mm
3.00 N
65,0052 kr - 80,6074 kr 293 I lager
42.5 mm
24.00 N
M10 x 1
16.0 mm
Icke-låsande
18.0 mm
5.00 N
100,7476 kr - 129,1742 kr 88 I lager
63.5 mm
22.00 N
M16 x 1.5
24.0 mm
Icke-låsande
25.0 mm
6.00 N
78,4021 kr - 103,8577 kr 190 I lager
63.5 mm
22.00 N
M16 x 1.5
24.0 mm
Icke-låsande
25.0 mm
6.00 N
62,9398 kr - 75,6492 kr 28 I lager
39.5 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Icke-låsande
16.0 mm
5.00 N
71,9723 kr - 89,9259 kr 10 I lager
49.0 mm
21.00 N
M10
20.0 mm
Icke-låsande
18.0 mm
5.00 N
132,5032 kr - 132,5032 kr Fråga angående leveranstidhär
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
  • av 6
Indexbult 16.0 mm M8 PA Svart

10196274

Prisintervall
73,3319 kr - 55,961 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Bultlängd
    16.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    24.00 N
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    40.0 mm
Indexbult 21.0 mm M12 PA Svart

10196311

Prisintervall
91,2263 kr - 71,8985 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Bultlängd
    24.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    22.00 N
  • Huvuddiameter
    21.0 mm
  • Totallängd
    59.0 mm
Indexbult 12.0 mm M6 PA Svart

10196465

Prisintervall
72,6302 kr - 56,7237 kr

Lagernivåer
679 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Bultlängd
    12.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    12.00 N
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Totallängd
    30.5 mm
Indexbult 18.0 mm M8 x 1.0 PA Svart

10196502

Prisintervall
80,6074 kr - 65,0052 kr

Lagernivåer
293 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8 x 1.0
  • Bultlängd
    16.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    24.00 N
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Totallängd
    42.5 mm
Indexbult 25.0 mm M16 x 1.5 PA Svart

10196540

Prisintervall
129,1742 kr - 100,7476 kr

Lagernivåer
88 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
  • Bultlängd
    24.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    22.00 N
  • Huvuddiameter
    25.0 mm
  • Totallängd
    63.5 mm
Indexbult 25.0 mm M16 x 1.5 PA Svart

10196328

Prisintervall
103,8577 kr - 78,4021 kr

Lagernivåer
190 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
  • Bultlängd
    24.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    22.00 N
  • Huvuddiameter
    25.0 mm
  • Totallängd
    63.5 mm
Indexbult 16.0 mm M8 x 1.0 PA Svart

10196472

Prisintervall
75,6492 kr - 62,9398 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8 x 1.0
  • Bultlängd
    16.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    24.00 N
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    39.5 mm
Indexbult 18.0 mm M10 PA Svart

10196519

Prisintervall
89,9259 kr - 71,9723 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Bultlängd
    20.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    21.00 N
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Totallängd
    49.0 mm
Indexbult 33.0 mm Svart

10624869

Prisintervall
132,5032 kr - 132,5032 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bultlängd
    10.0 mm
  • Huvuddiameter
    33.0 mm
  • Knopphöjd
    25.5 mm
  • Totallängd
    47.5 mm
  • Allt material
    Polyamid