Icke-låsande indexbultar medger snabb justering på en mängd olika plattformar, fixturer och bord. De används för placering, positionering, indexering och säkring av till exempel gymutrustning, medicintekniska enheter, cateringutrustning, transportband etc.
Serienummer: SR5408 ,SR6564, SR6565
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Slutlig ändkraft | Gängstorlek på stomme | Bultlängd | Typ av handtagslåsning | Huvuddiameter | Initial ändkraft | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71,8774 kr - 89,0436 kr | 34 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 80,5682 kr - 100,1833 kr | 30 I lager |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 107,4766 kr - 119,43 kr | 1165 I lager |
|
|
M10 x 1.0
|
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
||
| 59,1172 kr - 77,3389 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 62,4603 kr - 83,844 kr | 62 I lager |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 140,9447 kr - 140,9447 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.677 in
68.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.807 in
20.5 mm
|
Låsande
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
| 63,3856 kr - 80,9528 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.929 in
49.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 74,1315 kr - 92,6237 kr | 10 I lager |
1.929 in
49.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 52,2685 kr - 70,8337 kr | 108 I lager |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 59,7221 kr - 78,4231 kr | 7 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 65,1267 kr - 79,0636 kr | 116 I lager |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 52,4359 kr - 70,1109 kr | 1046 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 74,0555 kr - 93,9631 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.323 in
59.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|||
| 69,389 kr - 87,458 kr | 20 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|||
| 81,2935 kr - 102,6367 kr | 68 I lager |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 80,5919 kr - 100,1833 kr | 40 I lager |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16 x 1,5
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 59,9918 kr - 74,6661 kr | 210 I lager |
1.811 in
46.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Låsande
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 59,6368 kr - 76,9775 kr | 28 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta