Meny Sök

Indexbult 28.0 mm Svart

Essentra artikelnummer:

10628621

Tillverkarens artikelnummer:

1220761

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Bultlängd 7.0 mm
Huvuddiameter 28.0 mm
Knopphöjd 23.5 mm
Totallängd 40.5 mm
Allt material Polyamid
Commodity Code 7318190090
Gängstorlek på stomme M12 x 1,5

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss