Meny Sök

Indexbultar – Låsande och icke-låsande

I lager

Icke-låsande indexbultar medger snabb justering på en mängd olika plattformar, fixturer och bord. De används för placering, positionering, indexering och säkring av till exempel gymutrustning, medicintekniska enheter, cateringutrustning, transportband etc.

Serienummer: SR5408 ,SR6564, SR6565

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
109 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Slutlig ändkraft Gängstorlek på stomme Bultlängd Typ av handtagslåsning Huvuddiameter Initial ändkraft Köp
57,2905 kr - 73,3319 kr 45 I lager
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
40.5 mm
M12 x 1,5
7.0 mm
28.0 mm
78,2446 kr - 97,2654 kr 40 I lager
47.5 mm
M16 x 1,5
10.0 mm
33.0 mm
59,1692 kr - 71,1106 kr 19 I lager
27.5 mm
M8 x 1
5.0 mm
21.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
40.5 mm
M12 x 1.5
7.0 mm
28.0 mm
102,2306 kr - 127,2407 kr 2 I lager
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
51,7091 kr - 67,3671 kr 695 I lager
33.0 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Låsande
12.0 mm
3.00 N
69,9599 kr - 87,1683 kr 168 I lager
46.0 mm
24.00 N
M10 x 1
13.5 mm
Låsande
18.0 mm
5.00 N
79,3392 kr - 106,6646 kr 31 I lager
55.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
16.5 mm
Låsande
21.0 mm
5.00 N
126,2315 kr - 126,2315 kr 25 I lager
M16 x 1.5
108,13 kr - 108,13 kr 346 I lager
M10 x 1
126,1204 kr - 126,1204 kr 70 I lager
M12 x 1.75
24.0 mm
82,8953 kr - 90,0739 kr 871 I lager
26.5 mm
7.0 N
M10
8.0 mm
Icke-låsande
17.5 mm
1.00 N
57,3953 kr - 75,0863 kr 26 I lager
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
60,641 kr - 81,402 kr 118 I lager
40.5 mm
M12 x 1,5
7.0 mm
28.0 mm
79,2448 kr - 106,3138 kr 20 I lager
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
66,8855 kr - 83,319 kr 20 I lager
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
40.5 mm
M12 x 1.5
7.0 mm
28.0 mm
103,7668 kr - 135,7869 kr 120 I lager
47.5 mm
M16 x 1.5
10.0 mm
33.0 mm
52,4096 kr - 68,0689 kr 30 I lager
39.5 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Icke-låsande
16.0 mm
5.00 N
  • av 6
Indexbult 25.0 mm Svart

10195857

Prisintervall
73,3319 kr - 57,2905 kr

Lagernivåer
45 I lager
Egenskaper
  • Bultlängd
    6.0 mm
  • Huvuddiameter
    25.0 mm
  • Knopphöjd
    20.0 mm
  • Totallängd
    34.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Indexbult 28.0 mm Svart

10628584


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bultlängd
    7.0 mm
  • Huvuddiameter
    28.0 mm
  • Knopphöjd
    23.5 mm
  • Totallängd
    40.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
Indexbult 33.0 mm Svart

10195994

Prisintervall
97,2654 kr - 78,2446 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Bultlängd
    10.0 mm
  • Huvuddiameter
    33.0 mm
  • Knopphöjd
    25.5 mm
  • Totallängd
    47.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
Indexbult 21.0 mm Svart

10196076

Prisintervall
71,1106 kr - 59,1692 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • Bultlängd
    5.0 mm
  • Huvuddiameter
    21.0 mm
  • Knopphöjd
    16.5 mm
  • Totallängd
    27.5 mm
  • Commodity Code
    7318190090
Indexbult 28.0 mm Svart

10645116


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bultlängd
    7.0 mm
  • Huvuddiameter
    28.0 mm
  • Knopphöjd
    23.5 mm
  • Totallängd
    40.5 mm
  • Commodity Code
    7318190090
Indexbult 33.0 mm Svart

10196205

Prisintervall
127,2407 kr - 102,2306 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Bultlängd
    10.0 mm
  • Huvuddiameter
    33.0 mm
  • Knopphöjd
    25.5 mm
  • Totallängd
    47.5 mm
  • Commodity Code
    7318190090
Indexbult 12.0 mm M6 PA Svart

10196359

Prisintervall
67,3671 kr - 51,7091 kr

Lagernivåer
695 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Bultlängd
    10.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    12.00 N
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Totallängd
    33.0 mm
Indexbult 18.0 mm M10 x 1.0 PA Svart

10196571

Prisintervall
87,1683 kr - 69,9599 kr

Lagernivåer
168 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10 x 1.0
  • Bultlängd
    13.5 mm
  • Slutlig ändkraft
    24.00 N
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Totallängd
    46.0 mm
Indexbult 21.0 mm M12 x 1.5 PA Svart

10196618

Prisintervall
106,6646 kr - 79,3392 kr

Lagernivåer
31 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
  • Bultlängd
    16.5 mm
  • Slutlig ändkraft
    21.00 N
  • Huvuddiameter
    21.0 mm
  • Totallängd
    55.0 mm
Indexbult M16 x 1.5 Svart

10270646

Prisintervall
126,2315 kr - 126,2315 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
  • Slutför
    Matt
  • Allt material
    Brunerat stål
  • Commodity Code
    7326909890
  • Gängstorlek på stomme
    M16 x 1.5
Indexbult M10 x 1.0 Svart

10270660

Prisintervall
108,13 kr - 108,13 kr

Lagernivåer
346 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10 x 1.0
  • Slutför
    Matt
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    7326909890
  • Gängstorlek på stomme
    M10 x 1
Indexbult 24.0 mm M12 x 1.75

10280850

Prisintervall
126,1204 kr - 126,1204 kr

Lagernivåer
70 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12 x 1.75
  • Huvuddiameter
    24.0 mm
  • Material (kroppen)
    Zinkpläterat stål
  • Allt material
    Stål
  • Commodity Code
    7318155290
Indexbult 17.5 mm Aluminium Svart

10281079

Prisintervall
90,0739 kr - 82,8953 kr

Lagernivåer
871 I lager
Egenskaper
  • Bultlängd
    8.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    7.0 N
  • Huvuddiameter
    17.5 mm
  • Knopphöjd
    18.5 mm
  • Totallängd
    26.5 mm
Indexbult 25.0 mm Svart

10195840

Prisintervall
75,0863 kr - 57,3953 kr

Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • Bultlängd
    6.0 mm
  • Huvuddiameter
    25.0 mm
  • Knopphöjd
    20.0 mm
  • Totallängd
    34.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Indexbult 28.0 mm Svart

10195925

Prisintervall
81,402 kr - 60,641 kr

Lagernivåer
118 I lager
Egenskaper
  • Bultlängd
    7.0 mm
  • Huvuddiameter
    28.0 mm
  • Knopphöjd
    23.5 mm
  • Totallängd
    40.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
Indexbult 33.0 mm Svart

10196007

Prisintervall
106,3138 kr - 79,2448 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Bultlängd
    10.0 mm
  • Huvuddiameter
    33.0 mm
  • Knopphöjd
    25.5 mm
  • Totallängd
    47.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
Indexbult 25.0 mm Svart

10196083

Prisintervall
83,319 kr - 66,8855 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Bultlängd
    6.0 mm
  • Huvuddiameter
    25.0 mm
  • Knopphöjd
    20.0 mm
  • Totallängd
    34.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Indexbult 28.0 mm Svart

10628546


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bultlängd
    7.0 mm
  • Huvuddiameter
    28.0 mm
  • Knopphöjd
    23.5 mm
  • Totallängd
    40.5 mm
  • Commodity Code
    7318190090
Indexbult 33.0 mm Svart

10196212

Prisintervall
135,7869 kr - 103,7668 kr

Lagernivåer
120 I lager
Egenskaper
  • Bultlängd
    10.0 mm
  • Huvuddiameter
    33.0 mm
  • Knopphöjd
    25.5 mm
  • Totallängd
    47.5 mm
  • Commodity Code
    7318190090
Indexbult 16.0 mm M8 x 1.0 PA Svart

10196250

Prisintervall
68,0689 kr - 52,4096 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8 x 1.0
  • Bultlängd
    16.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    24.00 N
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    39.5 mm