10270660
491235
Antal | Enhetspris |
---|---|
5 + | 108,13 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Gängstorlek | M10 x 1.0 |
---|---|
Slutlig ändkraft | 17.00 N |
Slutlig ändkraft | 17.00 N |
Huvuddiameter | 0.827 in |
Huvuddiameter | 21.0 mm |
Totallängd | 51.0 mm |
Totallängd | 2.008 in |
Slutför | Matt |
Allt material | Polyamid |
Typ av handtagslåsning | Icke-låsande |
Commodity Code | 7326909890 |
Gängstorlek på stomme | M10 x 1 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta