10196571
1220835
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 10 - 49 | 87,1683 kr |
| 50 - 99 | 82,7876 kr |
| 100 - 199 | 78,45 kr |
| 200 + | 69,9599 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Gängstorlek | M10 x 1.0 |
|---|---|
| Bultlängd | 13.5 mm |
| Bultlängd | 0.531 in |
| Slutlig ändkraft | 24.00 N |
| Slutlig ändkraft | 24.00 N |
| Huvuddiameter | 0.709 in |
| Huvuddiameter | 18.0 mm |
| Totallängd | 46.0 mm |
| Totallängd | 1.811 in |
| Material (kroppen) | Rostfritt stål |
| Slutför | Matt |
| Allt material | Polyamid |
| Typ av handtagslåsning | Låsande |
| Commodity Code | 7318190090 |
| Gängstorlek på stomme | M10 x 1 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta