Icke-låsande indexbultar medger snabb justering på en mängd olika plattformar, fixturer och bord. De används för placering, positionering, indexering och säkring av till exempel gymutrustning, medicintekniska enheter, cateringutrustning, transportband etc.
Serienummer: SR5408 ,SR6564, SR6565
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Slutlig ändkraft | Gängstorlek på stomme | Bultlängd | Typ av handtagslåsning | Huvuddiameter | Initial ändkraft | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132,5032 kr - 132,5032 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 61,3325 kr - 76,353 kr | 29 I lager |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Låsande
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 57,2905 kr - 73,3319 kr | 45 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|||
| 78,2446 kr - 97,2654 kr | 40 I lager |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16 x 1,5
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 50,5873 kr - 65,9636 kr | 233 I lager |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 58,0429 kr - 77,1915 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 57,3728 kr - 75,4372 kr | 130 I lager |
1.713 in
43.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Låsande
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 80,7099 kr - 107,3664 kr | 28 I lager |
2.677 in
68.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.807 in
20.5 mm
|
Låsande
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.693 in
43.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Låsande
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
|||
| 72,0681 kr - 94,0333 kr | 22 I lager |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Låsande
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 108,13 kr - 108,13 kr | 2512 I lager |
|
|
M12 x 1.5
|
|
|
|
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|||
| 80,3425 kr - 97,5136 kr | 3 I lager |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16 x 1,5
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 102,2306 kr - 127,2407 kr | 2 I lager |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 51,7091 kr - 67,3671 kr | 695 I lager |
1.299 in
33.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Låsande
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 69,9599 kr - 87,1683 kr | 168 I lager |
1.811 in
46.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Låsande
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 79,3392 kr - 106,6646 kr | 31 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.65 in
16.5 mm
|
Låsande
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 126,2315 kr - 126,2315 kr | 35 I lager |
|
|
M16 x 1.5
|
|
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta