Meny Sök

Indexbultar – Låsande och icke-låsande

I lager

Icke-låsande indexbultar medger snabb justering på en mängd olika plattformar, fixturer och bord. De används för placering, positionering, indexering och säkring av till exempel gymutrustning, medicintekniska enheter, cateringutrustning, transportband etc.

Serienummer: SR5408 ,SR6564, SR6565

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
109 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Slutlig ändkraft Gängstorlek på stomme Bultlängd Typ av handtagslåsning Huvuddiameter Initial ändkraft Köp
132,5032 kr - 132,5032 kr Fråga angående leveranstidhär
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
61,3325 kr - 76,353 kr 39 I lager
52.0 mm
21.00 N
M10
17.0 mm
Låsande
18.0 mm
5.00 N
57,2905 kr - 73,3319 kr 45 I lager
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
40.5 mm
M12 x 1,5
7.0 mm
28.0 mm
78,2446 kr - 97,2654 kr 40 I lager
47.5 mm
M16 x 1,5
10.0 mm
33.0 mm
50,5873 kr - 65,9636 kr 233 I lager
27.5 mm
M8 x 1
5.0 mm
21.0 mm
58,0429 kr - 77,1915 kr Fråga angående leveranstidhär
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
57,3728 kr - 75,4372 kr 130 I lager
43.5 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Låsande
16.0 mm
5.00 N
80,7099 kr - 107,3664 kr 28 I lager
68.0 mm
22.00 N
M16 x 1.5
20.5 mm
Låsande
25.0 mm
6.00 N
Fråga angående leveranstidhär
43.0 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Låsande
16.0 mm
5.00 N
72,0681 kr - 94,0333 kr 22 I lager
52.0 mm
21.00 N
M10
17.0 mm
Låsande
18.0 mm
5.00 N
108,13 kr - 108,13 kr 2512 I lager
M12 x 1.5
Fråga angående leveranstidhär
40.5 mm
M12 x 1.5
7.0 mm
28.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
40.5 mm
M12 x 1,5
7.0 mm
28.0 mm
80,3425 kr - 97,5136 kr 3 I lager
47.5 mm
M16 x 1,5
10.0 mm
33.0 mm
102,2306 kr - 127,2407 kr 2 I lager
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
51,7091 kr - 67,3671 kr 695 I lager
33.0 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Låsande
12.0 mm
3.00 N
69,9599 kr - 87,1683 kr 168 I lager
46.0 mm
24.00 N
M10 x 1
13.5 mm
Låsande
18.0 mm
5.00 N
79,3392 kr - 106,6646 kr 31 I lager
55.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
16.5 mm
Låsande
21.0 mm
5.00 N
126,2315 kr - 126,2315 kr 35 I lager
M16 x 1.5
  • av 6
Indexbult 33.0 mm Svart

10624869

Prisintervall
132,5032 kr - 132,5032 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bultlängd
    10.0 mm
  • Huvuddiameter
    33.0 mm
  • Knopphöjd
    25.5 mm
  • Totallängd
    47.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
Indexbult 18.0 mm M10 PA Svart

10196403

Prisintervall
76,353 kr - 61,3325 kr

Lagernivåer
39 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Bultlängd
    17.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    21.00 N
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Totallängd
    52.0 mm
Indexbult 25.0 mm Svart

10195857

Prisintervall
73,3319 kr - 57,2905 kr

Lagernivåer
45 I lager
Egenskaper
  • Bultlängd
    6.0 mm
  • Huvuddiameter
    25.0 mm
  • Knopphöjd
    20.0 mm
  • Totallängd
    34.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Indexbult 28.0 mm Svart

10628584


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bultlängd
    7.0 mm
  • Huvuddiameter
    28.0 mm
  • Knopphöjd
    23.5 mm
  • Totallängd
    40.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
Indexbult 33.0 mm Svart

10195994

Prisintervall
97,2654 kr - 78,2446 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Bultlängd
    10.0 mm
  • Huvuddiameter
    33.0 mm
  • Knopphöjd
    25.5 mm
  • Totallängd
    47.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
Indexbult 21.0 mm Svart

10195819

Prisintervall
65,9636 kr - 50,5873 kr

Lagernivåer
233 I lager
Egenskaper
  • Bultlängd
    5.0 mm
  • Huvuddiameter
    21.0 mm
  • Knopphöjd
    16.5 mm
  • Totallängd
    27.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
Indexbult 25.0 mm Svart

10195895

Prisintervall
77,1915 kr - 58,0429 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bultlängd
    6.0 mm
  • Huvuddiameter
    25.0 mm
  • Knopphöjd
    20.0 mm
  • Totallängd
    34.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Indexbult 16.0 mm M8 PA Svart

10196397

Prisintervall
75,4372 kr - 57,3728 kr

Lagernivåer
130 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Bultlängd
    13.5 mm
  • Slutlig ändkraft
    24.00 N
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    43.5 mm
Indexbult 25.0 mm M16 PA Svart

10196434

Prisintervall
107,3664 kr - 80,7099 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Bultlängd
    20.5 mm
  • Slutlig ändkraft
    22.00 N
  • Huvuddiameter
    25.0 mm
  • Totallängd
    68.0 mm
Indexbult 16.0 mm M8 x 1.0 PA Svart

10637814


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8 x 1.0
  • Bultlängd
    13.5 mm
  • Slutlig ändkraft
    24.00 N
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    43.0 mm
Indexbult 18.0 mm M10 PA Svart

10196601

Prisintervall
94,0333 kr - 72,0681 kr

Lagernivåer
22 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Bultlängd
    17.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    21.00 N
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Totallängd
    52.0 mm
Indexbult M12 x 1.5 Svart

10270639

Prisintervall
108,13 kr - 108,13 kr

Lagernivåer
2512 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
  • Slutför
    Matt
  • Allt material
    Brunerat stål
  • Commodity Code
    7318190090
  • Gängstorlek på stomme
    M12 x 1.5
Indexbult 28.0 mm Svart

10645116


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bultlängd
    7.0 mm
  • Huvuddiameter
    28.0 mm
  • Knopphöjd
    23.5 mm
  • Totallängd
    40.5 mm
  • Commodity Code
    7318190090
Indexbult 28.0 mm Svart

10628621


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bultlängd
    7.0 mm
  • Huvuddiameter
    28.0 mm
  • Knopphöjd
    23.5 mm
  • Totallängd
    40.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
Indexbult 33.0 mm Svart

10196038

Prisintervall
97,5136 kr - 80,3425 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Bultlängd
    10.0 mm
  • Huvuddiameter
    33.0 mm
  • Knopphöjd
    25.5 mm
  • Totallängd
    47.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
Indexbult 33.0 mm Svart

10196205

Prisintervall
127,2407 kr - 102,2306 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Bultlängd
    10.0 mm
  • Huvuddiameter
    33.0 mm
  • Knopphöjd
    25.5 mm
  • Totallängd
    47.5 mm
  • Commodity Code
    7318190090
Indexbult 12.0 mm M6 PA Svart

10196359

Prisintervall
67,3671 kr - 51,7091 kr

Lagernivåer
695 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Bultlängd
    10.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    12.00 N
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Totallängd
    33.0 mm
Indexbult 18.0 mm M10 x 1.0 PA Svart

10196571

Prisintervall
87,1683 kr - 69,9599 kr

Lagernivåer
168 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10 x 1.0
  • Bultlängd
    13.5 mm
  • Slutlig ändkraft
    24.00 N
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Totallängd
    46.0 mm
Indexbult 21.0 mm M12 x 1.5 PA Svart

10196618

Prisintervall
106,6646 kr - 79,3392 kr

Lagernivåer
31 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
  • Bultlängd
    16.5 mm
  • Slutlig ändkraft
    21.00 N
  • Huvuddiameter
    21.0 mm
  • Totallängd
    55.0 mm
Indexbult M16 x 1.5 Svart

10270646

Prisintervall
126,2315 kr - 126,2315 kr

Lagernivåer
35 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
  • Slutför
    Matt
  • Allt material
    Brunerat stål
  • Commodity Code
    7326909890
  • Gängstorlek på stomme
    M16 x 1.5