Distanserna har en ände med en gängad hane som monteras med en sexkantig mutter. Den övre änden har en bajonettnos med snäppfäste som håller kretskortet på plats.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Paneltjocklek | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5685 kr - 2,933 kr | 4203 I lager |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,5685 kr - 2,933 kr | 1000 I lager |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2,4236 kr - 2,772 kr | 7000 I lager |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,2336 kr - 2,5504 kr | 1000 I lager |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,7379 kr - 3,1885 kr | 41119 I lager |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,9102 kr - 3,4901 kr | 10800 I lager |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,7827 kr - 2,0383 kr | 8035 I lager |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,1069 kr - 2,4078 kr | 46 I lager |
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,7872 kr - 3,1878 kr | 998 I lager |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,7872 kr - 3,1878 kr | 9800 I lager |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,2969 kr - 2,6138 kr | 11000 I lager |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,4712 kr - 2,8039 kr | 37838 I lager |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,7872 kr - 3,1878 kr | 6000 I lager |
|
M3
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,4712 kr - 2,8039 kr | 4560 I lager |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,4236 kr - 2,772 kr | 20193 I lager |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,7872 kr - 3,1878 kr | 6901 I lager |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,3128 kr - 2,6296 kr | 5922 I lager |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,2336 kr - 2,5504 kr | 10000 I lager |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,7872 kr - 3,1878 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,4712 kr - 2,8039 kr | 3021 I lager |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta