Meny Sök

Hexagonal Threaded Supports

I lager

Distanserna har en ände med en gängad hane som monteras med en sexkantig mutter. Den övre änden har en bajonettnos med snäppfäste som håller kretskortet på plats.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
193 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Paneltjocklek Kompatibla gängstorlekar (alla) Längd på distans Köp
2,3374 kr - 2,5445 kr 6564 I lager
M3
15.9 mm
2,3374 kr - 2,5445 kr 5000 I lager
M3
9.5 mm
2,3374 kr - 2,5445 kr 19351 I lager
M4
6.4 mm
2,3374 kr - 2,5445 kr 5650 I lager
M3
3.2 mm
2,3374 kr - 2,5445 kr 3000 I lager
M3
12.7 mm
1,621 kr - 1,8011 kr Fråga angående leveranstidhär
15.9 mm
1,3226 kr - 1,4695 kr 10000 I lager
12.7 mm
2,3006 kr - 2,6269 kr 9000 I lager
25.4 mm
2,3006 kr - 2,6269 kr 11920 I lager
9.5 mm
2,4963 kr - 2,8552 kr 307 I lager
15.9 mm
2,4963 kr - 2,8552 kr 1000 I lager
22.2 mm
2,3821 kr - 2,7085 kr 11021 I lager
M4
7.9 mm
2,3658 kr - 2,6922 kr 9 I lager
19.1 mm
2,8708 kr - 3,2835 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
12.7 mm
2,3821 kr - 2,7085 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
2,8224 kr - 2,8224 kr 872 I lager
6.0 mm
2,6254 kr - 2,6254 kr 985 I lager
M4
15.0 mm
3,2621 kr - 3,2621 kr 1019 I lager
20.0 mm
1,9654 kr - 1,9654 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
2,565 kr - 2,565 kr 1485 I lager
M2.5
20.0 mm
  • av 10
Stöd med skruv och låsning M3 15.9 mm PA Naturfärgad

10010167

Prisintervall
2,5445 kr - 2,3374 kr

Lagernivåer
6564 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Håldiameter A
    3.9 mm
Stöd med skruv och låsning M3 9.5 mm PA Naturfärgad

10010235

Prisintervall
2,5445 kr - 2,3374 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Håldiameter A
    3.9 mm
Stöd med skruv och låsning M4 6.4 mm PA Naturfärgad

10010273

Prisintervall
2,5445 kr - 2,3374 kr

Lagernivåer
19351 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Håldiameter A
    3.9 mm
Stöd med skruv och låsning M3 3.2 mm PA Naturfärgad

10010204

Prisintervall
2,5445 kr - 2,3374 kr

Lagernivåer
5650 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Håldiameter A
    3.9 mm
Stöd med skruv och låsning M3 12.7 mm PA Naturfärgad

10010242

Prisintervall
2,5445 kr - 2,3374 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Håldiameter A
    3.9 mm
Stöd med skruv och låsning #6-32 15.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10010303

Prisintervall
1,8011 kr - 1,621 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Håldiameter A
    3.9 mm
  • Längd på distans
    15.9 mm
Stöd med skruv och låsning #6-32 12.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10010327

Prisintervall
1,4695 kr - 1,3226 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Håldiameter A
    3.9 mm
  • Längd på distans
    12.7 mm
Stöd med skruv och låsning M4 25.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10013816

Prisintervall
2,6269 kr - 2,3006 kr

Lagernivåer
9000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med skruv och låsning M4 9.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10011256

Prisintervall
2,6269 kr - 2,3006 kr

Lagernivåer
11920 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med skruv och låsning M4 x 0.7 UL94 V-2 15.9 mm Nylon 6/6

10016633

Prisintervall
2,8552 kr - 2,4963 kr

Lagernivåer
307 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Längd på distans
    15.9 mm
Stöd med skruv och låsning M4 x 0.7 UL94 V-2 22.2 mm Nylon 6/6

10016671

Prisintervall
2,8552 kr - 2,4963 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Längd på distans
    22.2 mm
Stöd med skruv och låsning M4 UL94 V-2 7.9 mm Nylon 6/6

10016985

Prisintervall
2,7085 kr - 2,3821 kr

Lagernivåer
11021 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Stöd med skruv och låsning #8-32 19.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024195

Prisintervall
2,6922 kr - 2,3658 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Längd på distans
    19.1 mm
Stöd med skruv och låsning M3 UL94 V-0 12.7 mm PA

10016909

Prisintervall
3,2835 kr - 2,8708 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Stöd med skruv och låsning M4 UL94 V-2 3.2 mm Nylon 6/6

10016947

Prisintervall
2,7085 kr - 2,3821 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
  • Håldiameter A
    3.2 mm
Stöd med skruv och låsning 6.0 mm Nylon 6/6

10175354

Prisintervall
2,8224 kr - 2,8224 kr

Lagernivåer
872 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Längd på distans
    6.0 mm
Stöd med skruv och låsning 15.0 mm PA

10175392

Prisintervall
2,6254 kr - 2,6254 kr

Lagernivåer
985 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Håldiameter A
    3.8 mm
Stöd med skruv och låsning 20.0 mm Nylon 6/6

10175323

Prisintervall
3,2621 kr - 3,2621 kr

Lagernivåer
1019 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Längd på distans
    20.0 mm
Stöd med skruv och låsning 8.0 mm Nylon 6/6

10175361

Prisintervall
1,9654 kr - 1,9654 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Längd på distans
    8.0 mm
Stöd med skruv och låsning 20.0 mm PA

10175248

Prisintervall
2,565 kr - 2,565 kr

Lagernivåer
1485 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2.5
  • Håldiameter A
    3.0 mm