Distanserna har en ände med en gängad hane som monteras med en sexkantig mutter. Den övre änden har en bajonettnos med snäppfäste som håller kretskortet på plats.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Paneltjocklek | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8708 kr - 3,2835 kr | 7000 I lager |
|
M4 x 0.7
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,3006 kr - 2,6269 kr | 13000 I lager |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,5453 kr - 2,888 kr | 35838 I lager |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,8708 kr - 3,2835 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M3
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,3006 kr - 2,6269 kr | 3110 I lager |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,4963 kr - 2,8552 kr | 5129 I lager |
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2,3006 kr - 2,6269 kr | 7000 I lager |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,8708 kr - 3,2835 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4 x 0.7
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,4941 kr - 2,7516 kr | 41249 I lager |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,5977 kr - 2,9291 kr | 29836 I lager |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,7456 kr - 3,1658 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,8936 kr - 3,4321 kr | 13150 I lager |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,4963 kr - 2,8552 kr | 2800 I lager |
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta