Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Distanserna har en ände med en gängad hane som monteras med en sexkantig mutter. Den övre änden har en bajonettnos med snäppfäste som håller kretskortet på plats.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Paneltjocklek | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0563 kr - 2,0563 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
#6-32
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 2,0563 kr - 2,0563 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
#6-32
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,3374 kr - 2,5445 kr | 6564 I lager |
|
M3
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,8055 kr - 1,8055 kr | 81 I lager |
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,1552 kr - 2,1552 kr | 1000 I lager |
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,8295 kr - 1,8295 kr | 1945 I lager |
|
M4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,3374 kr - 2,5445 kr | 12000 I lager |
|
M4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,2217 kr - 2,2217 kr | 1388 I lager |
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,621 kr - 1,8011 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,3226 kr - 1,4695 kr | 10000 I lager |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,4771 kr - 3,4771 kr | 1908 I lager |
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,1701 kr - 2,48 kr | 3000 I lager |
|
M3
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 2,1701 kr - 2,48 kr | 998 I lager |
|
M4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 2,3374 kr - 2,5445 kr | 3750 I lager |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,6254 kr - 2,6254 kr | 985 I lager |
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,9654 kr - 1,9654 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,4963 kr - 2,8552 kr | 7000 I lager |
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 2,1701 kr - 2,48 kr | 998 I lager |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,3374 kr - 2,5445 kr | 6968 I lager |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,8708 kr - 3,2835 kr | 6000 I lager |
|
M4 x 0.7
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta