Meny Sök

Stöd med skruv och låsning M4 3.2 mm PA Naturfärgad

Detta nitade kretskortsstöd har sexkantig stomme och en gängad skruv i bottnen, fästs med mutter på bottenplatta eller panel. Det har låsande snäppfäste upptill för att säkra kretskortet. Av UL94 V-2-klassat material
Essentra artikelnummer:

10010259

Tillverkarens artikelnummer:

HMSP-TM-M4-2-01

13000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,4704 kr
5000 + 2,2693 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 470,40 kr

1000 x 2,4704 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Fästs icke-låsande
Fäste med hål typ B Hangängat fäste
Kompatibla gängstorlekar (alla) M4
Håldiameter A 3.9 mm
Längd på distans 3.2 mm
Gängans längd 6.0 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Låshuvudshöjd A 3.6 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss