Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10017180
MSCBST-M4-9-01
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 2,48 kr |
| 5000 - 9999 | 2,268 kr |
| 10000 + | 2,1701 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Naturfärgad |
|---|---|
| Fäste med hål typ A | Fästs med snäpplås |
| Fäste med hål typ B | Hangängat fäste |
| Kompatibla gängstorlekar (alla) | M4 |
| Kroppens diameter | 4.4 mm |
| Kroppens diameter | 0.173 in |
| Håldiameter A | 2.5 mm |
| Håldiameter A | 0.098 in |
| Längd på distans | 0.563 in |
| Längd på distans | 14.3 mm |
| Gängans längd | 6.4 mm |
| Gängans längd | 0.252 in |
| Allt material | Polyamid 66 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Låshuvudshöjd A | 2.0 mm |
| Låshuvudshöjd A | 0.079 in |
| Commodity Code | 3926909790 |