Meny Sök

Hexagonal Threaded Supports

I lager

Distanserna har en ände med en gängad hane som monteras med en sexkantig mutter. Den övre änden har en bajonettnos med snäppfäste som håller kretskortet på plats.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
193 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Paneltjocklek Kompatibla gängstorlekar (alla) Längd på distans Köp
2,0563 kr - 2,0563 kr Fråga angående leveranstidhär
#6-32
7.9 mm
2,0563 kr - 2,0563 kr Fråga angående leveranstidhär
#6-32
15.9 mm
2,3374 kr - 2,5445 kr 6564 I lager
M3
15.9 mm
1,8055 kr - 1,8055 kr 81 I lager
M4
10.0 mm
2,1552 kr - 2,1552 kr 1000 I lager
M2.5
15.0 mm
1,8295 kr - 1,8295 kr 1945 I lager
M4
3.0 mm
2,3374 kr - 2,5445 kr 12000 I lager
M4
3.2 mm
2,2217 kr - 2,2217 kr 1388 I lager
M2.5
12.0 mm
1,621 kr - 1,8011 kr Fråga angående leveranstidhär
15.9 mm
1,3226 kr - 1,4695 kr 10000 I lager
12.7 mm
3,4771 kr - 3,4771 kr 1908 I lager
10.0 mm
2,1701 kr - 2,48 kr 3000 I lager
M3
14.3 mm
2,1701 kr - 2,48 kr 998 I lager
M4
14.3 mm
2,3374 kr - 2,5445 kr 3750 I lager
M4
12.7 mm
2,6254 kr - 2,6254 kr 985 I lager
M4
15.0 mm
1,9654 kr - 1,9654 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
2,4963 kr - 2,8552 kr 7000 I lager
28.6 mm
2,1701 kr - 2,48 kr 998 I lager
M3
3.2 mm
2,3374 kr - 2,5445 kr 6968 I lager
M4
4.8 mm
2,8708 kr - 3,2835 kr 3000 I lager
M4 x 0.7
9.5 mm
  • av 10
Stöd med skruv och låsning #6-32 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024287

Prisintervall
2,0563 kr - 2,0563 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #6-32
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
N/A 15.9 mm (L) #6-32 Hangängat fäste

10024249

Prisintervall
2,0563 kr - 2,0563 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #6-32
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Stöd med skruv och låsning M3 15.9 mm PA Naturfärgad

10010167

Prisintervall
2,5445 kr - 2,3374 kr

Lagernivåer
6564 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Håldiameter A
    3.9 mm
Stöd med skruv och låsning 10.0 mm PA

10175378

Prisintervall
1,8055 kr - 1,8055 kr

Lagernivåer
81 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Håldiameter A
    3.8 mm
Stöd med skruv och låsning 15.0 mm PA

10175231

Prisintervall
2,1552 kr - 2,1552 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2.5
  • Håldiameter A
    3.0 mm
Stöd med skruv och låsning 3.0 mm PA

10175415

Prisintervall
1,8295 kr - 1,8295 kr

Lagernivåer
1945 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Håldiameter A
    3.8 mm
Stöd med skruv och låsning M4 3.2 mm PA Naturfärgad

10010259

Prisintervall
2,5445 kr - 2,3374 kr

Lagernivåer
12000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Håldiameter A
    3.9 mm
Stöd med skruv och låsning 12.0 mm PA

10175224

Prisintervall
2,2217 kr - 2,2217 kr

Lagernivåer
1388 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2.5
  • Håldiameter A
    3.0 mm
Stöd med skruv och låsning #6-32 15.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10010303

Prisintervall
1,8011 kr - 1,621 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Håldiameter A
    3.9 mm
  • Längd på distans
    15.9 mm
Stöd med skruv och låsning #6-32 12.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10010327

Prisintervall
1,4695 kr - 1,3226 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Håldiameter A
    3.9 mm
  • Längd på distans
    12.7 mm
Stöd med skruv och låsning 10.0 mm Nylon 6/6

10175293

Prisintervall
3,4771 kr - 3,4771 kr

Lagernivåer
1908 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
Stöd med skruv och låsning M3 UL94 V-2 14.3 mm PA

10017111

Prisintervall
2,48 kr - 2,1701 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Stöd med skruv och låsning M4 UL94 V-2 14.3 mm PA

10017180

Prisintervall
2,48 kr - 2,1701 kr

Lagernivåer
998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Stöd med skruv och låsning M4 12.7 mm PA Naturfärgad

10010297

Prisintervall
2,5445 kr - 2,3374 kr

Lagernivåer
3750 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Håldiameter A
    3.9 mm
Stöd med skruv och låsning 15.0 mm PA

10175392

Prisintervall
2,6254 kr - 2,6254 kr

Lagernivåer
985 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Håldiameter A
    3.8 mm
Stöd med skruv och låsning 8.0 mm Nylon 6/6

10175361

Prisintervall
1,9654 kr - 1,9654 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Längd på distans
    8.0 mm
Stöd med skruv och låsning M4 x 0.7 UL94 V-2 28.6 mm Nylon 6/6

10016701

Prisintervall
2,8552 kr - 2,4963 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Längd på distans
    28.6 mm
Stöd med skruv och låsning M3 UL94 V-2 3.2 mm PA

10017043

Prisintervall
2,48 kr - 2,1701 kr

Lagernivåer
998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Stöd med skruv och låsning M4 4.8 mm PA Naturfärgad

10010266

Prisintervall
2,5445 kr - 2,3374 kr

Lagernivåer
6968 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Håldiameter A
    3.9 mm
Stöd med skruv och låsning M4 UL94 V-0 9.5 mm PA

10016763

Prisintervall
3,2835 kr - 2,8708 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4 x 0.7
  • Håldiameter A
    4.0 mm