Distanserna har en ände med en gängad hane som monteras med en sexkantig mutter. Den övre änden har en bajonettnos med snäppfäste som håller kretskortet på plats.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Paneltjocklek | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9506 kr - 2,9506 kr | 500 I lager |
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,3658 kr - 2,6922 kr | 955 I lager |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,794 kr - 1,794 kr | 1000 I lager |
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,6456 kr - 3,021 kr | 10100 I lager |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,1701 kr - 2,48 kr | 1000 I lager |
|
M3
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 2,1701 kr - 2,48 kr | 46 I lager |
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,1701 kr - 2,48 kr | 13900 I lager |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,1701 kr - 2,48 kr | 4000 I lager |
|
M4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,1701 kr - 2,48 kr | 16000 I lager |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,1701 kr - 2,48 kr | 2000 I lager |
|
M3
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 2,1701 kr - 2,48 kr | 3000 I lager |
|
M3
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 3,4771 kr - 3,4771 kr | 1908 I lager |
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,8542 kr - 2,8542 kr | 3658 I lager |
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,8055 kr - 1,8055 kr | 81 I lager |
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,3665 kr - 3,3665 kr | 1058 I lager |
|
M2.5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,6456 kr - 3,021 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2,6456 kr - 3,021 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,3966 kr - 3,4629 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,4675 kr - 2,6776 kr | 7798 I lager |
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,8361 kr - 2,0995 kr | 8035 I lager |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta