Meny Sök

Hexagonal Threaded Supports

I lager

Distanserna har en ände med en gängad hane som monteras med en sexkantig mutter. Den övre änden har en bajonettnos med snäppfäste som håller kretskortet på plats.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
193 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Paneltjocklek Kompatibla gängstorlekar (alla) Längd på distans Köp
2,8708 kr - 3,2835 kr 7000 I lager
M4 x 0.7
15.9 mm
2,3006 kr - 2,6269 kr 13000 I lager
6.4 mm
2,5453 kr - 2,888 kr 35838 I lager
15.9 mm
2,8708 kr - 3,2835 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
4.8 mm
2,3006 kr - 2,6269 kr 3110 I lager
12.7 mm
2,4963 kr - 2,8552 kr 5129 I lager
19.1 mm
2,3006 kr - 2,6269 kr 7000 I lager
6.4 mm
2,8708 kr - 3,2835 kr Fråga angående leveranstidhär
M4 x 0.7
22.2 mm
1,4941 kr - 2,7516 kr 41249 I lager
M4
4.8 mm
1,5977 kr - 2,9291 kr 29836 I lager
M4
9.5 mm
1,7456 kr - 3,1658 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
15.9 mm
1,8936 kr - 3,4321 kr 13150 I lager
M4
22.2 mm
2,4963 kr - 2,8552 kr 2800 I lager
25.4 mm
  • av 10
Stöd med skruv och låsning M4 UL94 V-0 15.9 mm PA

10016640

Prisintervall
3,2835 kr - 2,8708 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4 x 0.7
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med skruv och låsning 6.4 mm Nylon 6/6

10109137

Prisintervall
2,6269 kr - 2,3006 kr

Lagernivåer
13000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med skruv och låsning M3 UL94 V-2 15.9 mm Nylon 6/6

10016794

Prisintervall
2,888 kr - 2,5453 kr

Lagernivåer
35838 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
  • Håldiameter A
    3.2 mm
Stöd med skruv och låsning M3 UL94 V-0 4.8 mm PA

10016831

Prisintervall
3,2835 kr - 2,8708 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Stöd med skruv och låsning M4 12.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10011270

Prisintervall
2,6269 kr - 2,3006 kr

Lagernivåer
3110 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med skruv och låsning M4 x 0.7 UL94 V-2 19.1 mm Nylon 6/6

10016657

Prisintervall
2,8552 kr - 2,4963 kr

Lagernivåer
5129 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Längd på distans
    19.1 mm
Stöd med skruv och låsning M4 6.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10011232

Prisintervall
2,6269 kr - 2,3006 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med skruv och låsning M4 UL94 V-0 22.2 mm PA

10016688

Prisintervall
3,2835 kr - 2,8708 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4 x 0.7
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med skruv och låsning 4.8 mm PA

10119822

Prisintervall
2,7516 kr - 1,4941 kr

Lagernivåer
41249 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med skruv och låsning 9.5 mm PA

10119860

Prisintervall
2,9291 kr - 1,5977 kr

Lagernivåer
29836 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med skruv och låsning 15.9 mm PA

10119907

Prisintervall
3,1658 kr - 1,7456 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med skruv och låsning 22.2 mm PA

10119945

Prisintervall
3,4321 kr - 1,8936 kr

Lagernivåer
13150 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Stöd med skruv och låsning M4 x 0.7 UL94 V-2 25.4 mm Nylon 6/6

10016695

Prisintervall
2,8552 kr - 2,4963 kr

Lagernivåer
2800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hangängat fäste
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Längd på distans
    25.4 mm