Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Distanserna har en ände med en gängad hane som monteras med en sexkantig mutter. Den övre änden har en bajonettnos med snäppfäste som håller kretskortet på plats.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Paneltjocklek | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3374 kr - 2,5445 kr | 6564 I lager |
|
M3
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,3374 kr - 2,5445 kr | 5000 I lager |
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,3374 kr - 2,5445 kr | 19351 I lager |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,3374 kr - 2,5445 kr | 5650 I lager |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,3374 kr - 2,5445 kr | 3000 I lager |
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,621 kr - 1,8011 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,3226 kr - 1,4695 kr | 10000 I lager |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,3006 kr - 2,6269 kr | 9000 I lager |
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,3006 kr - 2,6269 kr | 11920 I lager |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,4963 kr - 2,8552 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,4963 kr - 2,8552 kr | 1000 I lager |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,3821 kr - 2,7085 kr | 11021 I lager |
|
M4
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 2,3658 kr - 2,6922 kr | 9 I lager |
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2,8708 kr - 3,2835 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,3821 kr - 2,7085 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,8224 kr - 2,8224 kr | 872 I lager |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,6254 kr - 2,6254 kr | 985 I lager |
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,2621 kr - 3,2621 kr | 1019 I lager |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,9654 kr - 1,9654 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,565 kr - 2,565 kr | 1485 I lager |
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta