Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Distanserna har en ände med en gängad hane som monteras med en sexkantig mutter. Den övre änden har en bajonettnos med snäppfäste som håller kretskortet på plats.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Paneltjocklek | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8708 kr - 3,2835 kr | 901 I lager |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,48 kr - 2,8227 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,6273 kr - 2,9587 kr | 16386 I lager |
|
M4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 2,3006 kr - 2,6269 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 2,6456 kr - 3,021 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,8708 kr - 3,2835 kr | 2996 I lager |
|
M4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 2,3006 kr - 2,6269 kr | 2000 I lager |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,29 kr - 2,367 kr | 5235 I lager |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,3658 kr - 2,6922 kr | 3970 I lager |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,3821 kr - 2,7085 kr | 5922 I lager |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,3006 kr - 2,6269 kr | 7000 I lager |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 3,4913 kr - 3,4913 kr | 13200 I lager |
|
#6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,6456 kr - 3,021 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,6456 kr - 3,021 kr | 1000 I lager |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,5237 kr - 2,7812 kr | 24500 I lager |
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,7604 kr - 3,2102 kr | 50994 I lager |
|
M4
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 1,5385 kr - 2,796 kr | 21300 I lager |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 3,6548 kr - 3,9648 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4 x 0.7
|
1.248 in
31.7 mm
|
||
| 1,2328 kr - 1,2328 kr | 600 I lager |
|
#6
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
| 2,6456 kr - 3,021 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta