Distanserna har en ände med en gängad hane som monteras med en sexkantig mutter. Den övre änden har en bajonettnos med snäppfäste som håller kretskortet på plats.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Paneltjocklek | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1552 kr - 2,1552 kr | 1000 I lager |
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,6456 kr - 3,021 kr | 6000 I lager |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,2338 kr - 2,5445 kr | 6000 I lager |
|
M3
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2,3374 kr - 2,5445 kr | 19351 I lager |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,3374 kr - 2,5445 kr | 5000 I lager |
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,8455 kr - 2,0506 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,3374 kr - 2,5445 kr | 3750 I lager |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,3374 kr - 2,5445 kr | 6820 I lager |
|
M3
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,3374 kr - 2,5445 kr | 3000 I lager |
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,3374 kr - 2,5445 kr | 5650 I lager |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,565 kr - 2,565 kr | 1485 I lager |
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,8708 kr - 3,2835 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,8055 kr - 1,8055 kr | 499 I lager |
|
M4
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,7423 kr - 2,7423 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,9335 kr - 3,9335 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,3229 kr - 2,3229 kr | 31 I lager |
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,6456 kr - 3,021 kr | 10100 I lager |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,3821 kr - 2,7085 kr | 11021 I lager |
|
M4
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 2,9506 kr - 2,9506 kr | 500 I lager |
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,6254 kr - 2,6254 kr | 985 I lager |
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta