Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Distanserna har en ände med en gängad hane som monteras med en sexkantig mutter. Den övre änden har en bajonettnos med snäppfäste som håller kretskortet på plats.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Paneltjocklek | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1069 kr - 2,4078 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 2,1069 kr - 2,4078 kr | 2998 I lager |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,1069 kr - 2,4078 kr | 7036 I lager |
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,1069 kr - 2,4078 kr | 3000 I lager |
|
M3
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 2,1069 kr - 2,4078 kr | 4000 I lager |
|
M4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,1069 kr - 2,4078 kr | 46 I lager |
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,1069 kr - 2,4078 kr | 16000 I lager |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,1551 kr - 1,2834 kr | 900 I lager |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,1069 kr - 2,4078 kr | 5000 I lager |
|
M3
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 2,2693 kr - 2,4704 kr | 6564 I lager |
|
M3
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,1069 kr - 2,4078 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M3
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,1257 kr - 2,3555 kr | 10498 I lager |
|
M3
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,1069 kr - 2,4078 kr | 15900 I lager |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,2693 kr - 2,4704 kr | 9640 I lager |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,1069 kr - 2,4078 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,1069 kr - 2,4078 kr | 998 I lager |
|
M4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 2,7872 kr - 3,1878 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4 x 0.7
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,7872 kr - 3,1878 kr | 7135 I lager |
|
M4 x 0.7
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
| 2,7872 kr - 3,1878 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,7418 kr - 1,7418 kr | 1498 I lager |
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta