Hävarmar med utvändig gänga ger snabb åtdragning och frigörande utan användning av verktyg för justering av spänningen. Det lätt böjda handtaget ger ett bekvämt grepp där det utvändigt gängade stiftet enkelt kan justeras.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Kroppens diameter | Typ av montage | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,2805 kr - 43,2805 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Stud
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 78,4257 kr - 78,4257 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 43,2805 kr - 43,2805 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
Stud
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 56,2973 kr - 56,2973 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 266,3747 kr - 266,3747 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Inre gänga
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 344,2781 kr - 344,2781 kr | 4 I lager |
M5 x 0.8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Skruv eller självhäftande remsa
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 43,2805 kr - 43,2805 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Stud
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 53,0431 kr - 53,0431 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
0.965 in
24.5 mm
|
Stud
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 377,1691 kr - 377,1691 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8 x 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Skruv eller självhäftande remsa
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 70,9411 kr - 70,9411 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 193,3189 kr - 193,3189 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
| 42,6297 kr - 42,6297 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Stud
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 116,4996 kr - 116,4996 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
0.906 in
23.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 196,4479 kr - 196,4479 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
| 171,6879 kr - 171,6879 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Inre gänga
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
| 130,4926 kr - 130,4926 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
1.024 in
26.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
2.539 in
64.5 mm
|
||
| 37,0976 kr - 37,0976 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 587,5753 kr - 587,5753 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 85,2595 kr - 85,2595 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 332,7643 kr - 332,7643 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta