Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hävarmar med utvändig gänga ger snabb åtdragning och frigörande utan användning av verktyg för justering av spänningen. Det lätt böjda handtaget ger ett bekvämt grepp där det utvändigt gängade stiftet enkelt kan justeras.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Kroppens diameter | Typ av montage | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52,0668 kr - 52,0668 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.906 in
23.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 56,6227 kr - 56,6227 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 37,0976 kr - 37,0976 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 386,6378 kr - 386,6378 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
1.26 in
32.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
| 372,7613 kr - 372,7613 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
| 188,1492 kr - 188,1492 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
| 37,423 kr - 37,423 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 54,0193 kr - 54,0193 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 171,6879 kr - 171,6879 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
Inre gänga
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
| 188,1492 kr - 188,1492 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
1.26 in
32.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
| 59,5514 kr - 59,5514 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 100,8795 kr - 100,8795 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 310,8612 kr - 310,8612 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 38,0739 kr - 38,0739 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 53,0431 kr - 53,0431 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
0.906 in
23.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 90,4661 kr - 90,4661 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
1.024 in
26.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
2.539 in
64.5 mm
|
||
| 49,7889 kr - 49,7889 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.906 in
23.0 mm
|
Stud
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 75,4969 kr - 75,4969 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 120,73 kr - 120,73 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.906 in
23.0 mm
|
Gängad pinnbult
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 266,3747 kr - 266,3747 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M14
|
0.906 in
23.0 mm
|
Inre gänga
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta