Meny Sök

Härdat ihåligt skaft

I lager

Härdade ihåliga axlar är robusta och tillförlitliga komponenter för diverse mekaniska tillämpningar. De används tillsammans med linjära bussningar när minskad vikt är nödvändigt utan att den strukturella integriteten äventyras. Tack vare den lägre vikten får man ökad effektivitet, lägre energiförbrukning och ökad manövrerbarhet.

Utformningen gör att vätskor, gas och elledningar kan passera genom dess center. I kombination med en linjär kulbussning blir framdrivningen jämn och exakt.

Vid användning i tillämpningar där hög hållfasthet och hållbarhet krävs och där minskad vikt också är viktig, såsom industrimaskiner, fordonssystem och medicinsk utrustning.

  • Används exempelvis i industriella maskiner, fordonssystem och medicintekniska produkter.
  • Den minskade vikten möjliggör högre effektivitet, lägre energianvändning och ökad manövrerbarhet.
  • Utformningen tillåter vätskor, gaser eller elektriska ledningar att färdas genom mitten av skaftet.
Material: Stål Serienummer: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
832 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Köp
10 308,5537 kr - 11 453,9992 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
50.0
4650.0
10 855,0183 kr - 12 061,0682 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
50.0
4900.0
12 056,0558 kr - 13 395,6176 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
50.0
5450.0
12 383,684 kr - 13 759,6995 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
50.0
5600.0
12 492,8174 kr - 13 880,9083 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
50.0
5650.0
7 906,3648 kr - 8 784,9004 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
50.0
3550.0
3 695,0442 kr - 4 105,6047 kr 4 I lager
0.6
50.0
2100.0
4 116,9965 kr - 4 574,4912 kr 4 I lager
0.6
50.0
2350.0
4 960,5593 kr - 5 511,6945 kr 4 I lager
0.6
50.0
2850.0
8 561,6212 kr - 9 512,9504 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
50.0
3850.0
7 687,7562 kr - 8 541,9133 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
50.0
3450.0
8 452,146 kr - 9 391,286 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
50.0
3800.0
  • av 42
Härdat ihåligt skaft 50.0 4650.0 0.6 Stål

20294007

Prisintervall
11 453,9992 kr - 10 308,5537 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 50.0 4900.0 0.6 Stål

20294052

Prisintervall
12 061,0682 kr - 10 855,0183 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 50.0 5450.0 0.6 Stål

20294168

Prisintervall
13 395,6176 kr - 12 056,0558 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 50.0 5600.0 0.6 Stål

20294199

Prisintervall
13 759,6995 kr - 12 383,684 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 50.0 5650.0 0.6 Stål

20294205

Prisintervall
13 880,9083 kr - 12 492,8174 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 50.0 3550.0 0.6 Stål

20293789

Prisintervall
8 784,9004 kr - 7 906,3648 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 50.0 2100.0 0.6 Stål

20293499

Prisintervall
4 105,6047 kr - 3 695,0442 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 50.0 2350.0 0.6 Stål

20293543

Prisintervall
4 574,4912 kr - 4 116,9965 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 50.0 2850.0 0.6 Stål

20293642

Prisintervall
5 511,6945 kr - 4 960,5593 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 50.0 3850.0 0.6 Stål

20293840

Prisintervall
9 512,9504 kr - 8 561,6212 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 50.0 3450.0 0.6 Stål

20293765

Prisintervall
8 541,9133 kr - 7 687,7562 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 50.0 3800.0 0.6 Stål

20293833

Prisintervall
9 391,286 kr - 8 452,146 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099