Meny Sök

Härdat ihåligt skaft

I lager

Härdade ihåliga axlar är robusta och tillförlitliga komponenter för diverse mekaniska tillämpningar. De används tillsammans med linjära bussningar när minskad vikt är nödvändigt utan att den strukturella integriteten äventyras. Tack vare den lägre vikten får man ökad effektivitet, lägre energiförbrukning och ökad manövrerbarhet.

Utformningen gör att vätskor, gas och elledningar kan passera genom dess center. I kombination med en linjär kulbussning blir framdrivningen jämn och exakt.

Vid användning i tillämpningar där hög hållfasthet och hållbarhet krävs och där minskad vikt också är viktig, såsom industrimaskiner, fordonssystem och medicinsk utrustning.

  • Används exempelvis i industriella maskiner, fordonssystem och medicintekniska produkter.
  • Den minskade vikten möjliggör högre effektivitet, lägre energianvändning och ökad manövrerbarhet.
  • Utformningen tillåter vätskor, gaser eller elektriska ledningar att färdas genom mitten av skaftet.
Material: Stål Serienummer: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
832 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Köp
690,989 kr - 1 151,6483 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
16.0
2350.0
715,9815 kr - 1 193,3024 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
16.0
2450.0
268,8157 kr - 447,9871 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
16.0
850.0
632,2039 kr - 1 053,6731 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
16.0
2100.0
657,3137 kr - 1 095,5619 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
16.0
2200.0
208,8573 kr - 348,1346 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
16.0
600.0
4 564,2352 kr - 5 071,3594 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
30.0
4750.0
3 052,3667 kr - 3 391,4664 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
30.0
3100.0
4 703,6298 kr - 5 226,2423 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
30.0
4900.0
4 842,3204 kr - 5 380,3038 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
30.0
5050.0
5 227,4156 kr - 5 808,2266 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
30.0
5500.0
2 040,6997 kr - 2 267,392 kr 3 I lager
0.6
30.0
2600.0
4 239,5677 kr - 4 710,6699 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
30.0
4400.0
4 517,653 kr - 5 019,6144 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
30.0
4700.0
4 796,4422 kr - 5 329,3802 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
30.0
5000.0
3 775,8577 kr - 4 195,3322 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
30.0
3900.0
4 100,2904 kr - 4 555,9043 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
30.0
4250.0
4 332,6148 kr - 4 814,0425 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
30.0
4500.0
2 221,3964 kr - 2 468,2704 kr 3 I lager
0.6
30.0
2850.0
4 996,734 kr - 5 551,9658 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
30.0
5250.0
  • av 42
Härdat ihåligt skaft 16.0 2350.0 0.4 Stål

20287597

Prisintervall
1 151,6483 kr - 690,989 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 16.0 2450.0 0.4 Stål

20287610

Prisintervall
1 193,3024 kr - 715,9815 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 16.0 850.0 0.4 Stål

20287306

Prisintervall
447,9871 kr - 268,8157 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 16.0 2100.0 0.4 Stål

20287542

Prisintervall
1 053,6731 kr - 632,2039 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 16.0 2200.0 0.4 Stål

20287566

Prisintervall
1 095,5619 kr - 657,3137 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 16.0 600.0 0.4 Stål

20287252

Prisintervall
348,1346 kr - 208,8573 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 30.0 4750.0 0.6 Stål

20291648

Prisintervall
5 071,3594 kr - 4 564,2352 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 30.0 3100.0 0.6 Stål

20291310

Prisintervall
3 391,4664 kr - 3 052,3667 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 30.0 4900.0 0.6 Stål

20291679

Prisintervall
5 226,2423 kr - 4 703,6298 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 30.0 5050.0 0.6 Stål

20291709

Prisintervall
5 380,3038 kr - 4 842,3204 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 30.0 5500.0 0.6 Stål

20291792

Prisintervall
5 808,2266 kr - 5 227,4156 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 30.0 2600.0 0.6 Stål

20291211

Prisintervall
2 267,392 kr - 2 040,6997 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 30.0 4400.0 0.6 Stål

20291570

Prisintervall
4 710,6699 kr - 4 239,5677 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 30.0 4700.0 0.6 Stål

20291631

Prisintervall
5 019,6144 kr - 4 517,653 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 30.0 5000.0 0.6 Stål

20291693

Prisintervall
5 329,3802 kr - 4 796,4422 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 30.0 3900.0 0.6 Stål

20291471

Prisintervall
4 195,3322 kr - 3 775,8577 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 30.0 4250.0 0.6 Stål

20291549

Prisintervall
4 555,9043 kr - 4 100,2904 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 30.0 4500.0 0.6 Stål

20291594

Prisintervall
4 814,0425 kr - 4 332,6148 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 30.0 2850.0 0.6 Stål

20291266

Prisintervall
2 468,2704 kr - 2 221,3964 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 30.0 5250.0 0.6 Stål

20291747

Prisintervall
5 551,9658 kr - 4 996,734 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099