Meny Sök

Härdat ihåligt skaft

I lager

Härdade ihåliga axlar är robusta och tillförlitliga komponenter för diverse mekaniska tillämpningar. De används tillsammans med linjära bussningar när minskad vikt är nödvändigt utan att den strukturella integriteten äventyras. Tack vare den lägre vikten får man ökad effektivitet, lägre energiförbrukning och ökad manövrerbarhet.

Utformningen gör att vätskor, gas och elledningar kan passera genom dess center. I kombination med en linjär kulbussning blir framdrivningen jämn och exakt.

Vid användning i tillämpningar där hög hållfasthet och hållbarhet krävs och där minskad vikt också är viktig, såsom industrimaskiner, fordonssystem och medicinsk utrustning.

  • Används exempelvis i industriella maskiner, fordonssystem och medicintekniska produkter.
  • Den minskade vikten möjliggör högre effektivitet, lägre energianvändning och ökad manövrerbarhet.
  • Utformningen tillåter vätskor, gaser eller elektriska ledningar att färdas genom mitten av skaftet.
Material: Stål Serienummer: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
832 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Köp
4 749,9773 kr - 5 277,7526 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
25.0
4950.0
4 950,3864 kr - 5 500,4554 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
25.0
5200.0
4 935,1328 kr - 5 483,4418 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
25.0
5150.0
5 042,8468 kr - 5 603,124 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
25.0
5300.0
5 411,5151 kr - 6 012,7424 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
25.0
5700.0
3 960,7785 kr - 4 400,9041 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
25.0
4100.0
3 451,3076 kr - 3 834,7601 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
25.0
3550.0
3 636,3457 kr - 4 040,332 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
25.0
3750.0
4 053,7082 kr - 4 504,1594 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
25.0
4200.0
4 239,5677 kr - 4 710,6699 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
25.0
4400.0
3 822,2052 kr - 4 246,8425 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
25.0
3950.0
4 007,3607 kr - 4 452,6491 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
25.0
4150.0
2 040,6997 kr - 2 267,392 kr 4 I lager
0.4
25.0
2600.0
5 596,0839 kr - 6 217,8449 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
25.0
5900.0
4 796,4422 kr - 5 329,3802 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
25.0
5000.0
4 996,734 kr - 5 551,9658 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
25.0
5250.0
5 365,1676 kr - 5 961,3494 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
25.0
5650.0
5 642,3141 kr - 6 269,2379 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
25.0
5950.0
4 193,2202 kr - 4 659,1596 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
25.0
4350.0
147,2561 kr - 245,466 kr 56 I lager
0.6
30.0
200.0
  • av 42
Härdat ihåligt skaft 25.0 4950.0 0.4 Stål

20290498

Prisintervall
5 277,7526 kr - 4 749,9773 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 25.0 5200.0 0.4 Stål

20290542

Prisintervall
5 500,4554 kr - 4 950,3864 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 25.0 5150.0 0.4 Stål

20290535

Prisintervall
5 483,4418 kr - 4 935,1328 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 25.0 5300.0 0.4 Stål

20290566

Prisintervall
5 603,124 kr - 5 042,8468 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 25.0 5700.0 0.4 Stål

20290641

Prisintervall
6 012,7424 kr - 5 411,5151 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 25.0 4100.0 0.4 Stål

20290320

Prisintervall
4 400,9041 kr - 3 960,7785 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 25.0 3550.0 0.4 Stål

20290214

Prisintervall
3 834,7601 kr - 3 451,3076 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 25.0 3750.0 0.4 Stål

20290252

Prisintervall
4 040,332 kr - 3 636,3457 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 25.0 4200.0 0.4 Stål

20290344

Prisintervall
4 504,1594 kr - 4 053,7082 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 25.0 4400.0 0.4 Stål

20290382

Prisintervall
4 710,6699 kr - 4 239,5677 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 25.0 3950.0 0.4 Stål

20290290

Prisintervall
4 246,8425 kr - 3 822,2052 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 25.0 4150.0 0.4 Stål

20290337

Prisintervall
4 452,6491 kr - 4 007,3607 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 25.0 2600.0 0.4 Stål

20290023

Prisintervall
2 267,392 kr - 2 040,6997 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 25.0 5900.0 0.4 Stål

20290689

Prisintervall
6 217,8449 kr - 5 596,0839 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 25.0 5000.0 0.4 Stål

20290504

Prisintervall
5 329,3802 kr - 4 796,4422 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 25.0 5250.0 0.4 Stål

20290559

Prisintervall
5 551,9658 kr - 4 996,734 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 25.0 5650.0 0.4 Stål

20290634

Prisintervall
5 961,3494 kr - 5 365,1676 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 25.0 5950.0 0.4 Stål

20290696

Prisintervall
6 269,2379 kr - 5 642,3141 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 25.0 4350.0 0.4 Stål

20290375

Prisintervall
4 659,1596 kr - 4 193,2202 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 30.0 200.0 0.6 Stål

20290733

Prisintervall
245,466 kr - 147,2561 kr

Lagernivåer
56 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099