Härdade ihåliga axlar är robusta och tillförlitliga komponenter för diverse mekaniska tillämpningar. De används tillsammans med linjära bussningar när minskad vikt är nödvändigt utan att den strukturella integriteten äventyras. Tack vare den lägre vikten får man ökad effektivitet, lägre energiförbrukning och ökad manövrerbarhet.
Utformningen gör att vätskor, gas och elledningar kan passera genom dess center. I kombination med en linjär kulbussning blir framdrivningen jämn och exakt.
Vid användning i tillämpningar där hög hållfasthet och hållbarhet krävs och där minskad vikt också är viktig, såsom industrimaskiner, fordonssystem och medicinsk utrustning.
Material: Stål Serienummer: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 605,5352 kr - 7 339,5089 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
40.0
|
|
5000.0
|
||
| 6 670,5824 kr - 7 411,7329 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
40.0
|
|
5050.0
|
||
| 5 186,3447 kr - 5 762,6559 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
40.0
|
|
3900.0
|
||
| 2 006,5516 kr - 2 229,4891 kr | 6 I lager |
0.6
|
40.0
|
|
1850.0
|
||
| 5 315,186 kr - 5 905,7369 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
40.0
|
|
4000.0
|
||
| 5 638,0296 kr - 6 264,4647 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
40.0
|
|
4250.0
|
||
| 5 702,3933 kr - 6 336,0052 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
40.0
|
|
4300.0
|
||
| 4 966,9387 kr - 5 518,7575 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
40.0
|
|
3700.0
|
||
| 2 267,9934 kr - 2 519,98 kr | 6 I lager |
0.6
|
40.0
|
|
2100.0
|
||
| 4 511,4945 kr - 5 012,7337 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
40.0
|
|
3350.0
|
||
| 5 960,6454 kr - 6 622,9646 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
40.0
|
|
4500.0
|
||
| 6 025,0091 kr - 6 694,5051 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
40.0
|
|
4550.0
|
||
| 3 023,4976 kr - 3 359,4418 kr | 6 I lager |
0.6
|
40.0
|
|
2850.0
|
||
| 7 186,6309 kr - 7 985,0822 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
40.0
|
|
5450.0
|
||
| 7 509,3606 kr - 8 343,696 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
40.0
|
|
5700.0
|
||
| 7 379,8358 kr - 8 199,8176 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
40.0
|
|
5600.0
|
||
| 6 799,3097 kr - 7 554,8139 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
40.0
|
|
5150.0
|
||
| 7 122,0394 kr - 7 913,4277 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
40.0
|
|
5400.0
|
||
| 7 444,9969 kr - 8 272,1555 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
40.0
|
|
5650.0
|
||
| 4 381,1723 kr - 4 867,9439 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
40.0
|
|
3250.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta