Härdade ihåliga axlar är robusta och tillförlitliga komponenter för diverse mekaniska tillämpningar. De används tillsammans med linjära bussningar när minskad vikt är nödvändigt utan att den strukturella integriteten äventyras. Tack vare den lägre vikten får man ökad effektivitet, lägre energiförbrukning och ökad manövrerbarhet.
Utformningen gör att vätskor, gas och elledningar kan passera genom dess center. I kombination med en linjär kulbussning blir framdrivningen jämn och exakt.
Vid användning i tillämpningar där hög hållfasthet och hållbarhet krävs och där minskad vikt också är viktig, såsom industrimaskiner, fordonssystem och medicinsk utrustning.
Material: Stål Serienummer: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 823,2575 kr - 2 025,8037 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
16.0
|
|
3650.0
|
||
| 2 779,2574 kr - 3 088,0891 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
16.0
|
|
5800.0
|
||
| 2 086,9777 kr - 2 318,9148 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
16.0
|
|
4250.0
|
||
| 2 178,7956 kr - 2 420,8714 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
16.0
|
|
4450.0
|
||
| 2 337,9391 kr - 2 597,6721 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
16.0
|
|
4800.0
|
||
| 2 451,5153 kr - 2 723,8933 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
16.0
|
|
5050.0
|
||
| 1 914,6198 kr - 2 127,3047 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
16.0
|
|
3850.0
|
||
| 2 005,982 kr - 2 228,9195 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
16.0
|
|
4050.0
|
||
| 1 960,3009 kr - 2 178,1121 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
16.0
|
|
3950.0
|
||
| 2 132,5449 kr - 2 369,4944 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
16.0
|
|
4350.0
|
||
| 548,9708 kr - 914,9893 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
16.0
|
|
1900.0
|
||
| 1 983,0845 kr - 2 203,4019 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
16.0
|
|
4000.0
|
||
| 682,9384 kr - 1 138,2686 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
16.0
|
|
2400.0
|
||
| 787,1733 kr - 1 311,8796 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
16.0
|
|
2850.0
|
||
| 1 083,588 kr - 1 805,942 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
16.0
|
|
3200.0
|
||
| 1 200,24 kr - 2 000,40 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
16.0
|
|
3600.0
|
||
| 437,2172 kr - 728,7334 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
16.0
|
|
1400.0
|
||
| 1 184,975 kr - 1 974,8824 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
16.0
|
|
3550.0
|
||
| 1 169,71 kr - 1 949,5926 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
16.0
|
|
3500.0
|
||
| 763,2506 kr - 1 272,0083 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
16.0
|
|
2750.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta