Härdade ihåliga axlar är robusta och tillförlitliga komponenter för diverse mekaniska tillämpningar. De används tillsammans med linjära bussningar när minskad vikt är nödvändigt utan att den strukturella integriteten äventyras. Tack vare den lägre vikten får man ökad effektivitet, lägre energiförbrukning och ökad manövrerbarhet.
Utformningen gör att vätskor, gas och elledningar kan passera genom dess center. I kombination med en linjär kulbussning blir framdrivningen jämn och exakt.
Vid användning i tillämpningar där hög hållfasthet och hållbarhet krävs och där minskad vikt också är viktig, såsom industrimaskiner, fordonssystem och medicinsk utrustning.
Material: Stål Serienummer: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 217,8098 kr - 3 575,3312 kr | 6 I lager |
0.6
|
40.0
|
|
2950.0
|
||
| 1 038,3022 kr - 1 730,5819 kr | 12 I lager |
0.6
|
40.0
|
|
1350.0
|
||
| 4 579,4888 kr - 5 088,373 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
40.0
|
|
3300.0
|
||
| 897,0302 kr - 1 495,0895 kr | 12 I lager |
0.6
|
40.0
|
|
1150.0
|
||
| 1 168,1926 kr - 1 946,9486 kr | 6 I lager |
0.6
|
40.0
|
|
1550.0
|
||
| 2 171,8808 kr - 2 413,2401 kr | 6 I lager |
0.6
|
40.0
|
|
1950.0
|
||
| 2 543,4825 kr - 2 826,1438 kr | 6 I lager |
0.6
|
40.0
|
|
2300.0
|
||
| 2 698,9521 kr - 2 998,8617 kr | 6 I lager |
0.6
|
40.0
|
|
2450.0
|
||
| 3 010,7126 kr - 3 345,2362 kr | 6 I lager |
0.6
|
40.0
|
|
2750.0
|
||
| 4 847,7178 kr - 5 386,288 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
40.0
|
|
3500.0
|
||
| 4 914,5991 kr - 5 460,6787 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
40.0
|
|
3550.0
|
||
| 5 115,9469 kr - 5 684,3202 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.6
|
40.0
|
|
3700.0
|
||
| 1 200,1079 kr - 2 000,1016 kr | 4 I lager |
0.4
|
25.0
|
|
2250.0
|
||
| 1 215,3615 kr - 2 025,5634 kr | 4 I lager |
0.4
|
25.0
|
|
2300.0
|
||
| 658,8391 kr - 1 098,026 kr | 8 I lager |
0.4
|
25.0
|
|
1150.0
|
||
| 2 185,2571 kr - 2 428,0243 kr | 4 I lager |
0.4
|
25.0
|
|
2800.0
|
||
| 3 098,2449 kr - 3 442,5074 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
25.0
|
|
3150.0
|
||
| 2 076,3697 kr - 2 307,0514 kr | 3 I lager |
0.6
|
30.0
|
|
2650.0
|
||
| 1 010,0243 kr - 1 683,413 kr | 3 I lager |
0.6
|
30.0
|
|
1900.0
|
||
| 1 200,1079 kr - 2 000,1016 kr | 3 I lager |
0.6
|
30.0
|
|
2250.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta