Meny Sök

Härdat ihåligt skaft

I lager

Härdade ihåliga axlar är robusta och tillförlitliga komponenter för diverse mekaniska tillämpningar. De används tillsammans med linjära bussningar när minskad vikt är nödvändigt utan att den strukturella integriteten äventyras. Tack vare den lägre vikten får man ökad effektivitet, lägre energiförbrukning och ökad manövrerbarhet.

Utformningen gör att vätskor, gas och elledningar kan passera genom dess center. I kombination med en linjär kulbussning blir framdrivningen jämn och exakt.

Vid användning i tillämpningar där hög hållfasthet och hållbarhet krävs och där minskad vikt också är viktig, såsom industrimaskiner, fordonssystem och medicinsk utrustning.

  • Används exempelvis i industriella maskiner, fordonssystem och medicintekniska produkter.
  • Den minskade vikten möjliggör högre effektivitet, lägre energianvändning och ökad manövrerbarhet.
  • Utformningen tillåter vätskor, gaser eller elektriska ledningar att färdas genom mitten av skaftet.
Material: Stål Serienummer: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
832 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Köp
3 173,105 kr - 3 525,6983 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
20.0
4850.0
444,3497 kr - 740,5046 kr 13 I lager
0.4
25.0
800.0
421,5866 kr - 702,6052 kr 17 I lager
0.4
25.0
750.0
468,0515 kr - 780,164 kr 13 I lager
0.4
25.0
850.0
2 470,4998 kr - 2 744,9476 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
20.0
3700.0
2 582,4379 kr - 2 869,3233 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
20.0
3900.0
2 737,5555 kr - 3 041,6892 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
20.0
4150.0
2 800,5647 kr - 3 111,7385 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
20.0
4250.0
302,491 kr - 504,1908 kr 25 I lager
0.4
25.0
500.0
351,0679 kr - 585,1523 kr 21 I lager
0.4
25.0
600.0
3 466,5612 kr - 3 851,7738 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
20.0
5350.0
395,8901 kr - 659,8951 kr 17 I lager
0.4
25.0
700.0
540,7995 kr - 901,3716 kr 12 I lager
0.4
25.0
1000.0
708,472 kr - 1 180,7475 kr 8 I lager
0.4
25.0
1250.0
147,2561 kr - 245,466 kr 65 I lager
0.4
25.0
200.0
279,0239 kr - 465,0007 kr 26 I lager
0.4
25.0
450.0
181,7527 kr - 302,9604 kr 51 I lager
0.4
25.0
250.0
3 868,0834 kr - 4 297,8835 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
20.0
6000.0
326,7795 kr - 544,6716 kr 21 I lager
0.4
25.0
550.0
3 713,6698 kr - 4 126,3389 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
20.0
5750.0
  • av 42
Härdat ihåligt skaft 20.0 4850.0 0.4 Stål

20289287

Prisintervall
3 525,6983 kr - 3 173,105 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 25.0 800.0 0.4 Stål

20289669

Prisintervall
740,5046 kr - 444,3497 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 25.0 750.0 0.4 Stål

20289652

Prisintervall
702,6052 kr - 421,5866 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 25.0 850.0 0.4 Stål

20289676

Prisintervall
780,164 kr - 468,0515 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 3700.0 0.4 Stål

20289058

Prisintervall
2 744,9476 kr - 2 470,4998 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 3900.0 0.4 Stål

20289096

Prisintervall
2 869,3233 kr - 2 582,4379 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 4150.0 0.4 Stål

20289140

Prisintervall
3 041,6892 kr - 2 737,5555 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 4250.0 0.4 Stål

20289164

Prisintervall
3 111,7385 kr - 2 800,5647 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 25.0 500.0 0.4 Stål

20289607

Prisintervall
504,1908 kr - 302,491 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 25.0 600.0 0.4 Stål

20289621

Prisintervall
585,1523 kr - 351,0679 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 5350.0 0.4 Stål

20289386

Prisintervall
3 851,7738 kr - 3 466,5612 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 25.0 700.0 0.4 Stål

20289645

Prisintervall
659,8951 kr - 395,8901 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 25.0 1000.0 0.4 Stål

20289706

Prisintervall
901,3716 kr - 540,7995 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 25.0 1250.0 0.4 Stål

20289751

Prisintervall
1 180,7475 kr - 708,472 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 25.0 200.0 0.4 Stål

20289546

Prisintervall
245,466 kr - 147,2561 kr

Lagernivåer
65 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 25.0 450.0 0.4 Stål

20289591

Prisintervall
465,0007 kr - 279,0239 kr

Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 25.0 250.0 0.4 Stål

20289553

Prisintervall
302,9604 kr - 181,7527 kr

Lagernivåer
51 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 6000.0 0.4 Stål

20289515

Prisintervall
4 297,8835 kr - 3 868,0834 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 25.0 550.0 0.4 Stål

20289614

Prisintervall
544,6716 kr - 326,7795 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 5750.0 0.4 Stål

20289461

Prisintervall
4 126,3389 kr - 3 713,6698 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099