Meny Sök

Härdat ihåligt skaft

I lager

Härdade ihåliga axlar är robusta och tillförlitliga komponenter för diverse mekaniska tillämpningar. De används tillsammans med linjära bussningar när minskad vikt är nödvändigt utan att den strukturella integriteten äventyras. Tack vare den lägre vikten får man ökad effektivitet, lägre energiförbrukning och ökad manövrerbarhet.

Utformningen gör att vätskor, gas och elledningar kan passera genom dess center. I kombination med en linjär kulbussning blir framdrivningen jämn och exakt.

Vid användning i tillämpningar där hög hållfasthet och hållbarhet krävs och där minskad vikt också är viktig, såsom industrimaskiner, fordonssystem och medicinsk utrustning.

  • Används exempelvis i industriella maskiner, fordonssystem och medicintekniska produkter.
  • Den minskade vikten möjliggör högre effektivitet, lägre energianvändning och ökad manövrerbarhet.
  • Utformningen tillåter vätskor, gaser eller elektriska ledningar att färdas genom mitten av skaftet.
Material: Stål Serienummer: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
832 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Köp
4 424,8406 kr - 4 916,4765 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
30.0
4600.0
188,5582 kr - 314,3419 kr 97 I lager
0.6
40.0
200.0
3 960,7785 kr - 4 400,9041 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
30.0
4100.0
233,7324 kr - 389,554 kr 77 I lager
0.6
40.0
250.0
5 503,7408 kr - 6 115,2937 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
30.0
5800.0
440,8296 kr - 734,6378 kr 32 I lager
0.6
40.0
550.0
5 411,5151 kr - 6 012,7424 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
30.0
5700.0
609,0888 kr - 1 015,0698 kr 19 I lager
0.6
40.0
800.0
834,1384 kr - 1 390,1915 kr 12 I lager
0.6
40.0
1050.0
300,6137 kr - 501,0228 kr 52 I lager
0.6
40.0
350.0
711,5227 kr - 1 185,9103 kr 18 I lager
0.6
40.0
950.0
5 089,077 kr - 5 654,517 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
30.0
5350.0
1 003,1015 kr - 1 671,7968 kr 12 I lager
0.6
40.0
1300.0
1 909,7533 kr - 2 121,8959 kr 6 I lager
0.6
40.0
1700.0
154,4136 kr - 257,4342 kr 129 I lager
0.6
40.0
150.0
4 796,4422 kr - 5 329,3802 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
30.0
5000.0
3 265,3307 kr - 3 628,1322 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
30.0
3350.0
1 239,5326 kr - 2 065,9269 kr 3 I lager
0.6
30.0
2350.0
2 040,6997 kr - 2 267,392 kr 3 I lager
0.6
30.0
2600.0
4 239,5677 kr - 4 710,6699 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
30.0
4400.0
  • av 42
Härdat ihåligt skaft 30.0 4600.0 0.6 Stål

20291617

Prisintervall
4 916,4765 kr - 4 424,8406 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 40.0 200.0 0.6 Stål

20291921

Prisintervall
314,3419 kr - 188,5582 kr

Lagernivåer
97 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 30.0 4100.0 0.6 Stål

20291518

Prisintervall
4 400,9041 kr - 3 960,7785 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 40.0 250.0 0.6 Stål

20291938

Prisintervall
389,554 kr - 233,7324 kr

Lagernivåer
77 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 30.0 5800.0 0.6 Stål

20291853

Prisintervall
6 115,2937 kr - 5 503,7408 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 40.0 550.0 0.6 Stål

20291990

Prisintervall
734,6378 kr - 440,8296 kr

Lagernivåer
32 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 30.0 5700.0 0.6 Stål

20291839

Prisintervall
6 012,7424 kr - 5 411,5151 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 40.0 800.0 0.6 Stål

20292041

Prisintervall
1 015,0698 kr - 609,0888 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 40.0 1050.0 0.6 Stål

20292096

Prisintervall
1 390,1915 kr - 834,1384 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 40.0 350.0 0.6 Stål

20291952

Prisintervall
501,0228 kr - 300,6137 kr

Lagernivåer
52 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 40.0 950.0 0.6 Stål

20292072

Prisintervall
1 185,9103 kr - 711,5227 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 30.0 5350.0 0.6 Stål

20291761

Prisintervall
5 654,517 kr - 5 089,077 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 40.0 1300.0 0.6 Stål

20292140

Prisintervall
1 671,7968 kr - 1 003,1015 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 40.0 1700.0 0.6 Stål

20292225

Prisintervall
2 121,8959 kr - 1 909,7533 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 40.0 150.0 0.6 Stål

20291914

Prisintervall
257,4342 kr - 154,4136 kr

Lagernivåer
129 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 30.0 5000.0 0.6 Stål

20291693

Prisintervall
5 329,3802 kr - 4 796,4422 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 30.0 3350.0 0.6 Stål

20291365

Prisintervall
3 628,1322 kr - 3 265,3307 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 30.0 2350.0 0.6 Stål

20291167

Prisintervall
2 065,9269 kr - 1 239,5326 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 30.0 2600.0 0.6 Stål

20291211

Prisintervall
2 267,392 kr - 2 040,6997 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 30.0 4400.0 0.6 Stål

20291570

Prisintervall
4 710,6699 kr - 4 239,5677 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099