Meny Sök

Härdat ihåligt skaft

I lager

Härdade ihåliga axlar är robusta och tillförlitliga komponenter för diverse mekaniska tillämpningar. De används tillsammans med linjära bussningar när minskad vikt är nödvändigt utan att den strukturella integriteten äventyras. Tack vare den lägre vikten får man ökad effektivitet, lägre energiförbrukning och ökad manövrerbarhet.

Utformningen gör att vätskor, gas och elledningar kan passera genom dess center. I kombination med en linjär kulbussning blir framdrivningen jämn och exakt.

Vid användning i tillämpningar där hög hållfasthet och hållbarhet krävs och där minskad vikt också är viktig, såsom industrimaskiner, fordonssystem och medicinsk utrustning.

  • Används exempelvis i industriella maskiner, fordonssystem och medicintekniska produkter.
  • Den minskade vikten möjliggör högre effektivitet, lägre energianvändning och ökad manövrerbarhet.
  • Utformningen tillåter vätskor, gaser eller elektriska ledningar att färdas genom mitten av skaftet.
Material: Stål Serienummer: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
832 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Köp
573,8881 kr - 956,5193 kr 17 I lager
0.4
20.0
1450.0
100,0872 kr - 166,7338 kr 182 I lager
0.4
20.0
150.0
192,3129 kr - 320,5607 kr 63 I lager
0.4
20.0
400.0
842,9385 kr - 1 404,8584 kr 8 I lager
0.4
20.0
2250.0
1 179,1048 kr - 1 965,253 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
16.0
3400.0
1 877,9553 kr - 2 086,5779 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
16.0
3650.0
2 862,6352 kr - 3 180,7318 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
16.0
5800.0
590,6671 kr - 984,4452 kr 17 I lager
0.4
20.0
1500.0
683,5969 kr - 1 139,3281 kr 8 I lager
0.4
20.0
1800.0
654,1456 kr - 1 090,2818 kr 9 I lager
0.4
20.0
1700.0
1 010,0243 kr - 1 683,413 kr 3 I lager
0.6
30.0
1900.0
1 200,1079 kr - 2 000,1016 kr 3 I lager
0.6
30.0
2250.0
1 931,8123 kr - 2 146,419 kr 3 I lager
0.6
30.0
2450.0
3 543,5333 kr - 3 937,194 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
30.0
3650.0
2 076,3697 kr - 2 307,0514 kr 3 I lager
0.6
30.0
2650.0
3 I lager
0.6
30.0
3000.0
3 145,0618 kr - 3 494,4871 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
30.0
3200.0
3 098,2449 kr - 3 442,5074 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
30.0
3150.0
2 004,443 kr - 2 227,1459 kr 3 I lager
0.6
30.0
2550.0
2 257,6531 kr - 2 508,5165 kr 3 I lager
0.6
30.0
2900.0
  • av 42
Härdat ihåligt skaft 20.0 1450.0 0.4 Stål

20288600

Prisintervall
956,5193 kr - 573,8881 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 150.0 0.4 Stål

20288341

Prisintervall
166,7338 kr - 100,0872 kr

Lagernivåer
182 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 400.0 0.4 Stål

20288396

Prisintervall
320,5607 kr - 192,3129 kr

Lagernivåer
63 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 2250.0 0.4 Stål

20288761

Prisintervall
1 404,8584 kr - 842,9385 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 16.0 3400.0 0.4 Stål

20287801

Prisintervall
1 965,253 kr - 1 179,1048 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 16.0 3650.0 0.4 Stål

20287856

Prisintervall
2 086,5779 kr - 1 877,9553 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 16.0 5800.0 0.4 Stål

20288280

Prisintervall
3 180,7318 kr - 2 862,6352 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 1500.0 0.4 Stål

20288617

Prisintervall
984,4452 kr - 590,6671 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 1800.0 0.4 Stål

20288679

Prisintervall
1 139,3281 kr - 683,5969 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 1700.0 0.4 Stål

20288655

Prisintervall
1 090,2818 kr - 654,1456 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 30.0 1900.0 0.6 Stål

20291075

Prisintervall
1 683,413 kr - 1 010,0243 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 30.0 2250.0 0.6 Stål

20291143

Prisintervall
2 000,1016 kr - 1 200,1079 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 30.0 2450.0 0.6 Stål

20291181

Prisintervall
2 146,419 kr - 1 931,8123 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 30.0 3650.0 0.6 Stål

20291426

Prisintervall
3 937,194 kr - 3 543,5333 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 30.0 2650.0 0.6 Stål

20291228

Prisintervall
2 307,0514 kr - 2 076,3697 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 30.0 3000.0 0.6 Stål

20291297


Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 30.0 3200.0 0.6 Stål

20291334

Prisintervall
3 494,4871 kr - 3 145,0618 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 30.0 3150.0 0.6 Stål

20291327

Prisintervall
3 442,5074 kr - 3 098,2449 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 30.0 2550.0 0.6 Stål

20291204

Prisintervall
2 227,1459 kr - 2 004,443 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 30.0 2900.0 0.6 Stål

20291273

Prisintervall
2 508,5165 kr - 2 257,6531 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099