Meny Sök

Härdat ihåligt skaft

I lager

Härdade ihåliga axlar är robusta och tillförlitliga komponenter för diverse mekaniska tillämpningar. De används tillsammans med linjära bussningar när minskad vikt är nödvändigt utan att den strukturella integriteten äventyras. Tack vare den lägre vikten får man ökad effektivitet, lägre energiförbrukning och ökad manövrerbarhet.

Utformningen gör att vätskor, gas och elledningar kan passera genom dess center. I kombination med en linjär kulbussning blir framdrivningen jämn och exakt.

Vid användning i tillämpningar där hög hållfasthet och hållbarhet krävs och där minskad vikt också är viktig, såsom industrimaskiner, fordonssystem och medicinsk utrustning.

  • Används exempelvis i industriella maskiner, fordonssystem och medicintekniska produkter.
  • Den minskade vikten möjliggör högre effektivitet, lägre energianvändning och ökad manövrerbarhet.
  • Utformningen tillåter vätskor, gaser eller elektriska ledningar att färdas genom mitten av skaftet.
Material: Stål Serienummer: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
832 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Köp
5 253,8981 kr - 5 837,6139 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
30.0
5700.0
3 845,416 kr - 4 272,7224 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
30.0
4100.0
2 756,7016 kr - 3 063,0271 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
16.0
5750.0
1 937,4034 kr - 2 152,7084 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
16.0
3900.0
2 051,7771 kr - 2 279,727 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
16.0
4150.0
168,9403 kr - 281,6053 kr 72 I lager
0.4
20.0
350.0
216,672 kr - 361,12 kr 54 I lager
0.4
20.0
500.0
214,3936 kr - 357,3607 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
16.0
700.0
2 474,2989 kr - 2 749,183 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
12.0
5100.0
414,0919 kr - 690,2291 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
16.0
1300.0
401,3331 kr - 668,9265 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
16.0
1250.0
131,0057 kr - 218,2668 kr 2 I lager
0.4
16.0
300.0
156,6372 kr - 261,10 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
16.0
400.0
2 360,6088 kr - 2 622,848 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
12.0
4850.0
357,2468 kr - 595,3354 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
16.0
1050.0
466,0385 kr - 776,8068 kr 17 I lager
0.4
20.0
1150.0
2 013,6145 kr - 2 237,3495 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
20.0
3050.0
1 019,3382 kr - 1 698,8591 kr 8 I lager
0.4
20.0
2900.0
2 990,2335 kr - 3 322,5323 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
20.0
4700.0
2 718,9948 kr - 3 021,1053 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
20.0
4250.0
  • av 42
Härdat ihåligt skaft 30.0 5700.0 0.6 Stål

20291839

Prisintervall
5 837,6139 kr - 5 253,8981 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 30.0 4100.0 0.6 Stål

20291518

Prisintervall
4 272,7224 kr - 3 845,416 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 16.0 5750.0 0.4 Stål

20288273

Prisintervall
3 063,0271 kr - 2 756,7016 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 16.0 3900.0 0.4 Stål

20287900

Prisintervall
2 152,7084 kr - 1 937,4034 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 16.0 4150.0 0.4 Stål

20287955

Prisintervall
2 279,727 kr - 2 051,7771 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 350.0 0.4 Stål

20288389

Prisintervall
281,6053 kr - 168,9403 kr

Lagernivåer
72 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 500.0 0.4 Stål

20288419

Prisintervall
361,12 kr - 216,672 kr

Lagernivåer
54 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 16.0 700.0 0.4 Stål

20287269

Prisintervall
357,3607 kr - 214,3936 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 5100.0 0.4 Stål

20286965

Prisintervall
2 749,183 kr - 2 474,2989 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 16.0 1300.0 0.4 Stål

20287382

Prisintervall
690,2291 kr - 414,0919 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 16.0 1250.0 0.4 Stål

20287375

Prisintervall
668,9265 kr - 401,3331 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 16.0 300.0 0.4 Stål

20287191

Prisintervall
218,2668 kr - 131,0057 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 16.0 400.0 0.4 Stål

20287214

Prisintervall
261,10 kr - 156,6372 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 4850.0 0.4 Stål

20286910

Prisintervall
2 622,848 kr - 2 360,6088 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 16.0 1050.0 0.4 Stål

20287337

Prisintervall
595,3354 kr - 357,2468 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 1150.0 0.4 Stål

20288549

Prisintervall
776,8068 kr - 466,0385 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 3050.0 0.4 Stål

20288921

Prisintervall
2 237,3495 kr - 2 013,6145 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 2900.0 0.4 Stål

20288891

Prisintervall
1 698,8591 kr - 1 019,3382 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 4700.0 0.4 Stål

20289256

Prisintervall
3 322,5323 kr - 2 990,2335 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 4250.0 0.4 Stål

20289164

Prisintervall
3 021,1053 kr - 2 718,9948 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099