Meny Sök

Härdat ihåligt skaft

I lager

Härdade ihåliga axlar är robusta och tillförlitliga komponenter för diverse mekaniska tillämpningar. De används tillsammans med linjära bussningar när minskad vikt är nödvändigt utan att den strukturella integriteten äventyras. Tack vare den lägre vikten får man ökad effektivitet, lägre energiförbrukning och ökad manövrerbarhet.

Utformningen gör att vätskor, gas och elledningar kan passera genom dess center. I kombination med en linjär kulbussning blir framdrivningen jämn och exakt.

Vid användning i tillämpningar där hög hållfasthet och hållbarhet krävs och där minskad vikt också är viktig, såsom industrimaskiner, fordonssystem och medicinsk utrustning.

  • Används exempelvis i industriella maskiner, fordonssystem och medicintekniska produkter.
  • Den minskade vikten möjliggör högre effektivitet, lägre energianvändning och ökad manövrerbarhet.
  • Utformningen tillåter vätskor, gaser eller elektriska ledningar att färdas genom mitten av skaftet.
Material: Stål Serienummer: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
832 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Köp
318,214 kr - 530,3566 kr 27 I lager
0.4
20.0
800.0
2 548,5279 kr - 2 831,6586 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
16.0
5100.0
366,7909 kr - 611,3182 kr 26 I lager
0.4
20.0
950.0
542,6769 kr - 904,4223 kr 17 I lager
0.4
20.0
1350.0
2 932,3325 kr - 3 258,1733 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
16.0
5950.0
158,5203 kr - 264,2396 kr 90 I lager
0.4
20.0
300.0
115,6928 kr - 192,8996 kr 136 I lager
0.4
20.0
200.0
207,4492 kr - 345,7878 kr 54 I lager
0.4
20.0
450.0
798,4683 kr - 1 330,7024 kr 8 I lager
0.4
20.0
2100.0
826,5115 kr - 1 377,5192 kr 8 I lager
0.4
20.0
2200.0
919,676 kr - 1 532,7542 kr 8 I lager
0.4
20.0
2500.0
1 017,4165 kr - 1 695,6159 kr 8 I lager
0.4
20.0
2800.0
667,0525 kr - 1 111,7542 kr 9 I lager
0.4
20.0
1750.0
745,55 kr - 1 242,5834 kr 8 I lager
0.4
20.0
2000.0
729,123 kr - 1 215,2442 kr 8 I lager
0.4
20.0
1950.0
271,9838 kr - 453,2672 kr 35 I lager
0.4
20.0
700.0
287,2374 kr - 478,729 kr 35 I lager
0.4
20.0
700.0
465,3528 kr - 775,5879 kr 17 I lager
0.4
20.0
1100.0
511,583 kr - 852,6774 kr 17 I lager
0.4
20.0
1250.0
604,0434 kr - 1 006,7389 kr 9 I lager
0.4
20.0
1550.0
  • av 42
Härdat ihåligt skaft 20.0 800.0 0.4 Stål

20288471

Prisintervall
530,3566 kr - 318,214 kr

Lagernivåer
27 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 16.0 5100.0 0.4 Stål

20288143

Prisintervall
2 831,6586 kr - 2 548,5279 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 950.0 0.4 Stål

20288501

Prisintervall
611,3182 kr - 366,7909 kr

Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 1350.0 0.4 Stål

20288587

Prisintervall
904,4223 kr - 542,6769 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 16.0 5950.0 0.4 Stål

20288310

Prisintervall
3 258,1733 kr - 2 932,3325 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 300.0 0.4 Stål

20288372

Prisintervall
264,2396 kr - 158,5203 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 200.0 0.4 Stål

20288358

Prisintervall
192,8996 kr - 115,6928 kr

Lagernivåer
136 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 450.0 0.4 Stål

20288402

Prisintervall
345,7878 kr - 207,4492 kr

Lagernivåer
54 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 2100.0 0.4 Stål

20288730

Prisintervall
1 330,7024 kr - 798,4683 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 2200.0 0.4 Stål

20288754

Prisintervall
1 377,5192 kr - 826,5115 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 2500.0 0.4 Stål

20288815

Prisintervall
1 532,7542 kr - 919,676 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 2800.0 0.4 Stål

20288877

Prisintervall
1 695,6159 kr - 1 017,4165 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 1750.0 0.4 Stål

20288662

Prisintervall
1 111,7542 kr - 667,0525 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 2000.0 0.4 Stål

20288716

Prisintervall
1 242,5834 kr - 745,55 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 1950.0 0.4 Stål

20288709

Prisintervall
1 215,2442 kr - 729,123 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 700.0 0.4 Stål

20288440

Prisintervall
453,2672 kr - 271,9838 kr

Lagernivåer
35 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 700.0 0.4 Stål

20288457

Prisintervall
478,729 kr - 287,2374 kr

Lagernivåer
35 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 1100.0 0.4 Stål

20288532

Prisintervall
775,5879 kr - 465,3528 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 1250.0 0.4 Stål

20288563

Prisintervall
852,6774 kr - 511,583 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 1550.0 0.4 Stål

20288624

Prisintervall
1 006,7389 kr - 604,0434 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099