Meny Sök

Härdat ihåligt skaft

I lager

Härdade ihåliga axlar är robusta och tillförlitliga komponenter för diverse mekaniska tillämpningar. De används tillsammans med linjära bussningar när minskad vikt är nödvändigt utan att den strukturella integriteten äventyras. Tack vare den lägre vikten får man ökad effektivitet, lägre energiförbrukning och ökad manövrerbarhet.

Utformningen gör att vätskor, gas och elledningar kan passera genom dess center. I kombination med en linjär kulbussning blir framdrivningen jämn och exakt.

Vid användning i tillämpningar där hög hållfasthet och hållbarhet krävs och där minskad vikt också är viktig, såsom industrimaskiner, fordonssystem och medicinsk utrustning.

  • Används exempelvis i industriella maskiner, fordonssystem och medicintekniska produkter.
  • Den minskade vikten möjliggör högre effektivitet, lägre energianvändning och ökad manövrerbarhet.
  • Utformningen tillåter vätskor, gaser eller elektriska ledningar att färdas genom mitten av skaftet.
Material: Stål Serienummer: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
832 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Köp
4 950,3864 kr - 5 500,4554 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
30.0
5200.0
4 193,2202 kr - 4 659,1596 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
30.0
4350.0
4 471,3054 kr - 4 968,1041 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
30.0
4650.0
4 332,6148 kr - 4 814,0425 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
30.0
4500.0
4 517,653 kr - 5 019,6144 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
30.0
4700.0
2 221,3964 kr - 2 468,2704 kr 3 I lager
0.6
30.0
2850.0
985,6185 kr - 1 642,6976 kr 3 I lager
0.6
30.0
1850.0
3 822,2052 kr - 4 246,8425 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
30.0
3950.0
3 915,135 kr - 4 350,0978 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
30.0
4050.0
3 775,8577 kr - 4 195,3322 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
30.0
3900.0
4 100,2904 kr - 4 555,9043 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
30.0
4250.0
4 239,5677 kr - 4 710,6699 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
30.0
4400.0
3 682,8106 kr - 4 091,9596 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
30.0
3800.0
4 007,3607 kr - 4 452,6491 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
30.0
4150.0
3 451,3076 kr - 3 834,7601 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
30.0
3550.0
1 239,5326 kr - 2 065,9269 kr 3 I lager
0.6
30.0
2350.0
4 146,7553 kr - 4 607,532 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
30.0
4300.0
4 286,0326 kr - 4 762,2976 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
30.0
4450.0
4 564,2352 kr - 5 071,3594 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
30.0
4750.0
4 512,6075 kr - 5 013,9823 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
40.0
3250.0
  • av 42
Härdat ihåligt skaft 30.0 5200.0 0.6 Stål

20291730

Prisintervall
5 500,4554 kr - 4 950,3864 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 30.0 4350.0 0.6 Stål

20291563

Prisintervall
4 659,1596 kr - 4 193,2202 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 30.0 4650.0 0.6 Stål

20291624

Prisintervall
4 968,1041 kr - 4 471,3054 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 30.0 4500.0 0.6 Stål

20291594

Prisintervall
4 814,0425 kr - 4 332,6148 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 30.0 4700.0 0.6 Stål

20291631

Prisintervall
5 019,6144 kr - 4 517,653 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 30.0 2850.0 0.6 Stål

20291266

Prisintervall
2 468,2704 kr - 2 221,3964 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 30.0 1850.0 0.6 Stål

20291068

Prisintervall
1 642,6976 kr - 985,6185 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 30.0 3950.0 0.6 Stål

20291488

Prisintervall
4 246,8425 kr - 3 822,2052 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 30.0 4050.0 0.6 Stål

20291501

Prisintervall
4 350,0978 kr - 3 915,135 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 30.0 3900.0 0.6 Stål

20291471

Prisintervall
4 195,3322 kr - 3 775,8577 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 30.0 4250.0 0.6 Stål

20291549

Prisintervall
4 555,9043 kr - 4 100,2904 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 30.0 4400.0 0.6 Stål

20291570

Prisintervall
4 710,6699 kr - 4 239,5677 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 30.0 3800.0 0.6 Stål

20291457

Prisintervall
4 091,9596 kr - 3 682,8106 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 30.0 4150.0 0.6 Stål

20291525

Prisintervall
4 452,6491 kr - 4 007,3607 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 30.0 3550.0 0.6 Stål

20291402

Prisintervall
3 834,7601 kr - 3 451,3076 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 30.0 2350.0 0.6 Stål

20291167

Prisintervall
2 065,9269 kr - 1 239,5326 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 30.0 4300.0 0.6 Stål

20291556

Prisintervall
4 607,532 kr - 4 146,7553 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 30.0 4450.0 0.6 Stål

20291587

Prisintervall
4 762,2976 kr - 4 286,0326 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 30.0 4750.0 0.6 Stål

20291648

Prisintervall
5 071,3594 kr - 4 564,2352 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 40.0 3250.0 0.6 Stål

20292539

Prisintervall
5 013,9823 kr - 4 512,6075 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099