Meny Sök

Härdat ihåligt skaft

I lager

Härdade ihåliga axlar är robusta och tillförlitliga komponenter för diverse mekaniska tillämpningar. De används tillsammans med linjära bussningar när minskad vikt är nödvändigt utan att den strukturella integriteten äventyras. Tack vare den lägre vikten får man ökad effektivitet, lägre energiförbrukning och ökad manövrerbarhet.

Utformningen gör att vätskor, gas och elledningar kan passera genom dess center. I kombination med en linjär kulbussning blir framdrivningen jämn och exakt.

Vid användning i tillämpningar där hög hållfasthet och hållbarhet krävs och där minskad vikt också är viktig, såsom industrimaskiner, fordonssystem och medicinsk utrustning.

  • Används exempelvis i industriella maskiner, fordonssystem och medicintekniska produkter.
  • Den minskade vikten möjliggör högre effektivitet, lägre energianvändning och ökad manövrerbarhet.
  • Utformningen tillåter vätskor, gaser eller elektriska ledningar att färdas genom mitten av skaftet.
Material: Stål Serienummer: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
832 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Köp
1 184,975 kr - 1 974,8824 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
12.0
3550.0
613,7901 kr - 1 022,9836 kr 5 I lager
0.4
12.0
2100.0
2 201,5792 kr - 2 446,1612 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
12.0
4500.0
2 074,5607 kr - 2 305,0168 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
12.0
4200.0
2 224,2489 kr - 2 471,337 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
12.0
4550.0
2 496,9686 kr - 2 774,3589 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
12.0
5150.0
1 129,383 kr - 1 882,381 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
12.0
3350.0
2 507,2212 kr - 2 785,7507 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
12.0
5200.0
2 337,9391 kr - 2 597,6721 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
12.0
4800.0
2 575,0024 kr - 2 861,0505 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
12.0
5350.0
2 734,032 kr - 3 037,8513 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
12.0
5700.0
2 597,5582 kr - 2 886,2264 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
12.0
5400.0
2 529,777 kr - 2 810,8127 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
12.0
5250.0
2 620,114 kr - 2 911,2884 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
12.0
5450.0
2 451,5153 kr - 2 723,8933 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
12.0
5050.0
2 846,9247 kr - 3 163,275 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
12.0
5950.0
2 132,5449 kr - 2 369,4944 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
12.0
4350.0
2 688,0091 kr - 2 986,7021 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
12.0
5600.0
2 756,7016 kr - 3 063,0271 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
12.0
5750.0
1 914,6198 kr - 2 127,3047 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
12.0
3850.0
  • av 42
Härdat ihåligt skaft 12.0 3550.0 0.4 Stål

20286651

Prisintervall
1 974,8824 kr - 1 184,975 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 2100.0 0.4 Stål

20286361

Prisintervall
1 022,9836 kr - 613,7901 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 4500.0 0.4 Stål

20286842

Prisintervall
2 446,1612 kr - 2 201,5792 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 4200.0 0.4 Stål

20286781

Prisintervall
2 305,0168 kr - 2 074,5607 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 4550.0 0.4 Stål

20286859

Prisintervall
2 471,337 kr - 2 224,2489 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 5150.0 0.4 Stål

20286972

Prisintervall
2 774,3589 kr - 2 496,9686 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 3350.0 0.4 Stål

20286613

Prisintervall
1 882,381 kr - 1 129,383 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 5200.0 0.4 Stål

20286989

Prisintervall
2 785,7507 kr - 2 507,2212 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 4800.0 0.4 Stål

20286903

Prisintervall
2 597,6721 kr - 2 337,9391 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 5350.0 0.4 Stål

20287016

Prisintervall
2 861,0505 kr - 2 575,0024 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 5700.0 0.4 Stål

20287085

Prisintervall
3 037,8513 kr - 2 734,032 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 5400.0 0.4 Stål

20287023

Prisintervall
2 886,2264 kr - 2 597,5582 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 5250.0 0.4 Stål

20286996

Prisintervall
2 810,8127 kr - 2 529,777 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 5450.0 0.4 Stål

20287030

Prisintervall
2 911,2884 kr - 2 620,114 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 5050.0 0.4 Stål

20286958

Prisintervall
2 723,8933 kr - 2 451,5153 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 5950.0 0.4 Stål

20287139

Prisintervall
3 163,275 kr - 2 846,9247 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 4350.0 0.4 Stål

20286811

Prisintervall
2 369,4944 kr - 2 132,5449 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 5600.0 0.4 Stål

20287061

Prisintervall
2 986,7021 kr - 2 688,0091 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 5750.0 0.4 Stål

20287092

Prisintervall
3 063,0271 kr - 2 756,7016 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 3850.0 0.4 Stål

20286712

Prisintervall
2 127,3047 kr - 1 914,6198 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099