Meny Sök

Härdat ihåligt skaft

I lager

Härdade ihåliga axlar är robusta och tillförlitliga komponenter för diverse mekaniska tillämpningar. De används tillsammans med linjära bussningar när minskad vikt är nödvändigt utan att den strukturella integriteten äventyras. Tack vare den lägre vikten får man ökad effektivitet, lägre energiförbrukning och ökad manövrerbarhet.

Utformningen gör att vätskor, gas och elledningar kan passera genom dess center. I kombination med en linjär kulbussning blir framdrivningen jämn och exakt.

Vid användning i tillämpningar där hög hållfasthet och hållbarhet krävs och där minskad vikt också är viktig, såsom industrimaskiner, fordonssystem och medicinsk utrustning.

  • Används exempelvis i industriella maskiner, fordonssystem och medicintekniska produkter.
  • Den minskade vikten möjliggör högre effektivitet, lägre energianvändning och ökad manövrerbarhet.
  • Utformningen tillåter vätskor, gaser eller elektriska ledningar att färdas genom mitten av skaftet.
Material: Stål Serienummer: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
832 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Köp
168,029 kr - 280,1243 kr 32 I lager
0.4
12.0
450.0
192,1796 kr - 320,2235 kr 26 I lager
0.4
12.0
550.0
401,3331 kr - 668,9265 kr 10 I lager
0.4
12.0
1250.0
379,5747 kr - 632,7005 kr 10 I lager
0.4
12.0
1150.0
226,2411 kr - 377,0685 kr 21 I lager
0.4
12.0
700.0
248,6829 kr - 414,5476 kr 16 I lager
0.4
12.0
800.0
460,2287 kr - 767,0098 kr 10 I lager
0.4
12.0
1500.0
514,5676 kr - 857,6886 kr 5 I lager
0.4
12.0
1750.0
492,5814 kr - 821,007 kr 5 I lager
0.4
12.0
1650.0
504,9984 kr - 841,6261 kr 5 I lager
0.4
12.0
1700.0
390,6248 kr - 651,0413 kr 10 I lager
0.4
12.0
1200.0
414,0919 kr - 690,2291 kr 10 I lager
0.4
12.0
1300.0
296,1868 kr - 493,7206 kr 16 I lager
0.4
12.0
1000.0
214,3936 kr - 357,3607 kr 21 I lager
0.4
12.0
700.0
284,5671 kr - 474,3545 kr 16 I lager
0.4
12.0
950.0
357,2468 kr - 595,3354 kr 10 I lager
0.4
12.0
1050.0
179,3069 kr - 298,9208 kr 32 I lager
0.4
12.0
500.0
131,0057 kr - 218,2668 kr 54 I lager
0.4
12.0
300.0
437,2172 kr - 728,7334 kr 10 I lager
0.4
12.0
1400.0
447,5838 kr - 746,0489 kr 10 I lager
0.4
12.0
1450.0
  • av 42
Härdat ihåligt skaft 12.0 450.0 0.4 Stål

20286033

Prisintervall
280,1243 kr - 168,029 kr

Lagernivåer
32 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 550.0 0.4 Stål

20286057

Prisintervall
320,2235 kr - 192,1796 kr

Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 1250.0 0.4 Stål

20286194

Prisintervall
668,9265 kr - 401,3331 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 1150.0 0.4 Stål

20286170

Prisintervall
632,7005 kr - 379,5747 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 700.0 0.4 Stål

20286088

Prisintervall
377,0685 kr - 226,2411 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 800.0 0.4 Stål

20286101

Prisintervall
414,5476 kr - 248,6829 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 1500.0 0.4 Stål

20286248

Prisintervall
767,0098 kr - 460,2287 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 1750.0 0.4 Stål

20286293

Prisintervall
857,6886 kr - 514,5676 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 1650.0 0.4 Stål

20286279

Prisintervall
821,007 kr - 492,5814 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 1700.0 0.4 Stål

20286286

Prisintervall
841,6261 kr - 504,9984 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 1200.0 0.4 Stål

20286187

Prisintervall
651,0413 kr - 390,6248 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 1300.0 0.4 Stål

20286200

Prisintervall
690,2291 kr - 414,0919 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 1000.0 0.4 Stål

20286149

Prisintervall
493,7206 kr - 296,1868 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 700.0 0.4 Stål

20286071

Prisintervall
357,3607 kr - 214,3936 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 950.0 0.4 Stål

20286132

Prisintervall
474,3545 kr - 284,5671 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 1050.0 0.4 Stål

20286156

Prisintervall
595,3354 kr - 357,2468 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 500.0 0.4 Stål

20286040

Prisintervall
298,9208 kr - 179,3069 kr

Lagernivåer
32 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 300.0 0.4 Stål

20286002

Prisintervall
218,2668 kr - 131,0057 kr

Lagernivåer
54 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 1400.0 0.4 Stål

20286224

Prisintervall
728,7334 kr - 437,2172 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 1450.0 0.4 Stål

20286231

Prisintervall
746,0489 kr - 447,5838 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099