Meny Sök

Handtag med fingergreppsskruv - Räfflade

I lager

Räfflade handtag med fingergreppsskruv kan tryckmonteras på skruvar för att ge en liten knopp för åtdragning. De här knopparna kan användas med valfri längd på skruven, och den räfflade kanten är enkel att greppa för åtdragning och lossning.

Serienummer: SR6127

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
136 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Gängstorlek Allt material Köp
3,3321 kr - 5,4148 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
M5
Polyoximetylen
6,4776 kr - 10,1976 kr 2363 I lager
36.0 mm
M8
Polyoximetylen
4,7253 kr - 7,641 kr 3000 I lager
25.0 mm
M6
Polyoximetylen
4,8833 kr - 7,957 kr 9572 I lager
25.0 mm
M8
Polyoximetylen
4,0503 kr - 6,6069 kr 8010 I lager
20.0 mm
M5
Polyoximetylen
5,9175 kr - 9,6231 kr 1400 I lager
36.0 mm
M8
Polyoximetylen
6,1042 kr - 9,6087 kr 292 I lager
36.0 mm
M10
Polyoximetylen
2,8294 kr - 5,1419 kr 11245 I lager
13.0 mm
M4
Polyoximetylen
3,5332 kr - 5,7595 kr 14200 I lager
20.0 mm
M6
Polyoximetylen
5,6589 kr - 9,1922 kr 700 I lager
36.0 mm
M10
Polyoximetylen
3,447 kr - 5,5871 kr 6014 I lager
17.0 mm
M4
Polyoximetylen
2,8294 kr - 5,1419 kr 5200 I lager
13.0 mm
M4
Polyoximetylen
4,4955 kr - 7,2963 kr 27200 I lager
25.0 mm
M8
Polyoximetylen
30,7796 kr - 38,4925 kr 20 I lager
12.0 mm
M3
Rostfritt stål
10194157 40,2105 kr - 40,9009 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
M4
Rostfritt stål
43,2423 kr - 44,2678 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
M4
Rostfritt stål
39,4404 kr - 49,3077 kr 960 I lager
16.0 mm
M4
Rostfritt stål
40,8096 kr - 48,13 kr 700 I lager
20.0 mm
M5
Rostfritt stål
46,8804 kr - 54,5358 kr 422 I lager
20.0 mm
M5
Rostfritt stål
67,1177 kr - 68,4678 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
M5
Rostfritt stål
  • av 7
Handtag med fingergreppsskruv 17.0 mm (DIA) POM

10057674

Prisintervall
5,4148 kr - 3,3321 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Typ
    2
  • Gängstorlek
    M5
  • Knoppdiameter
    17.0 mm
  • Total höjd
    5.5 mm
Handtag med fingergreppsskruv 36.0 mm (DIA) POM

10057902

Prisintervall
10,1976 kr - 6,4776 kr

Lagernivåer
2363 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
  • Gängstorlek
    M8
  • Knoppdiameter
    36.0 mm
  • Total höjd
    23.0 mm
Handtag med fingergreppsskruv 25.0 mm (DIA) POM

10057803

Prisintervall
7,641 kr - 4,7253 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
  • Gängstorlek
    M6
  • Knoppdiameter
    25.0 mm
  • Total höjd
    8.0 mm
Handtag med fingergreppsskruv 25.0 mm (DIA) POM

10057865

Prisintervall
7,957 kr - 4,8833 kr

Lagernivåer
9572 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
  • Gängstorlek
    M8
  • Knoppdiameter
    25.0 mm
  • Total höjd
    18.0 mm
Handtag med fingergreppsskruv 20.0 mm (DIA) POM

10057735

Prisintervall
6,6069 kr - 4,0503 kr

Lagernivåer
8010 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Typ
    1
  • Gängstorlek
    M5
  • Knoppdiameter
    20.0 mm
  • Total höjd
    15.0 mm
Handtag med fingergreppsskruv 36.0 mm (DIA) POM

10057872

Prisintervall
9,6231 kr - 5,9175 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Typ
    2
  • Gängstorlek
    M8
  • Knoppdiameter
    36.0 mm
  • Total höjd
    10.0 mm
Handtag med fingergreppsskruv 36.0 mm (DIA) POM

10057940

Prisintervall
9,6087 kr - 6,1042 kr

Lagernivåer
292 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
  • Gängstorlek
    M10
  • Knoppdiameter
    36.0 mm
  • Total höjd
    23.0 mm
Handtag med fingergreppsskruv 13.0 mm (DIA) POM

10057605

Prisintervall
5,1419 kr - 2,8294 kr

Lagernivåer
11245 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
  • Gängstorlek
    M4
  • Knoppdiameter
    13.0 mm
  • Total höjd
    4.5 mm
Handtag med fingergreppsskruv 20.0 mm (DIA) POM

10057766

Prisintervall
5,7595 kr - 3,5332 kr

Lagernivåer
14200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
  • Gängstorlek
    M6
  • Knoppdiameter
    20.0 mm
  • Total höjd
    6.5 mm
Handtag med fingergreppsskruv 36.0 mm (DIA) POM

10057926

Prisintervall
9,1922 kr - 5,6589 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
  • Gängstorlek
    M10
  • Knoppdiameter
    36.0 mm
  • Total höjd
    10.0 mm
Handtag med fingergreppsskruv 17.0 mm (DIA) POM

10057643

Prisintervall
5,5871 kr - 3,447 kr

Lagernivåer
6014 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
  • Gängstorlek
    M4
  • Knoppdiameter
    17.0 mm
  • Total höjd
    5.5 mm
Handtag med fingergreppsskruv 13.0 mm (DIA) POM

10057599

Prisintervall
5,1419 kr - 2,8294 kr

Lagernivåer
5200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Typ
    2
  • Gängstorlek
    M4
  • Knoppdiameter
    13.0 mm
  • Total höjd
    4.5 mm
Handtag med fingergreppsskruv 25.0 mm (DIA) POM

10057841

Prisintervall
7,2963 kr - 4,4955 kr

Lagernivåer
27200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
  • Gängstorlek
    M8
  • Knoppdiameter
    25.0 mm
  • Total höjd
    8.0 mm
Räfflad knopp 12.0 mm M3 12.0 mm Rostfritt stål Silver

10194126

Prisintervall
38,4925 kr - 30,7796 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M3
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
Räfflad knopp 16.0 mm M4 8.0 mm Rostfritt stål Silver

10194157

Prisintervall
40,9009 kr - 40,2105 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M4
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
Räfflad knopp 16.0 mm M4 12.0 mm Rostfritt stål Silver

10194195

Prisintervall
44,2678 kr - 43,2423 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M4
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
Räfflad knopp 16.0 mm M4 20.0 mm Rostfritt stål Silver

10194232

Prisintervall
49,3077 kr - 39,4404 kr

Lagernivåer
960 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M4
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
Räfflad knopp 20.0 mm M5 10.0 mm Rostfritt stål Silver

10194270

Prisintervall
48,13 kr - 40,8096 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M5
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
Räfflad knopp 20.0 mm M5 16.0 mm Rostfritt stål Silver

10194317

Prisintervall
54,5358 kr - 46,8804 kr

Lagernivåer
422 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M5
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
Räfflad knopp 20.0 mm M5 25.0 mm Rostfritt stål Silver

10194355

Prisintervall
68,4678 kr - 67,1177 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M5
  • Huvudets höjd
    4.0 mm