Räfflade handtag med fingergreppsskruv kan tryckmonteras på skruvar för att ge en liten knopp för åtdragning. De här knopparna kan användas med valfri längd på skruven, och den räfflade kanten är enkel att greppa för åtdragning och lossning.
Serienummer: SR6127
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Gängstorlek | Allt material | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,6125 kr - 38,0541 kr | 661 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Rostfritt stål
|
||
| 11,2174 kr - 14,0181 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Stål
|
||
| 4,7253 kr - 7,641 kr | 3000 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polyoximetylen
|
||
| 59,9937 kr - 61,1858 kr | 1320 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Rostfritt stål
|
||
| 80,3315 kr - 81,854 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Rostfritt stål
|
||
| 87,1108 kr - 88,978 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Rostfritt stål
|
||
| 108,9711 kr - 111,183 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Rostfritt stål
|
||
| 114,0556 kr - 116,4398 kr | 80 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Rostfritt stål
|
||
| 61,6885 kr - 62,8806 kr | 80 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Stål
|
||
| 39,4404 kr - 49,3077 kr | 960 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Rostfritt stål
|
||
| 40,8096 kr - 48,13 kr | 700 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Rostfritt stål
|
||
| 46,8804 kr - 54,5358 kr | 422 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Rostfritt stål
|
||
| 67,1177 kr - 68,4678 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Rostfritt stål
|
||
| 66,6006 kr - 67,9651 kr | 70 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Rostfritt stål
|
||
| 71,8574 kr - 73,2219 kr | 1000 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Rostfritt stål
|
||
| 34,0642 kr - 38,8662 kr | 478 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Stål
|
||
| 10194157 | 40,2105 kr - 40,9009 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Rostfritt stål
|
|
| 14,133 kr - 17,6519 kr | 203 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Stål
|
||
| 21,4868 kr - 26,8585 kr | 300 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Stål
|
||
| 18,2839 kr - 22,8513 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stål
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta