Meny Sök

Handtag med fingergreppsskruv - Räfflade

I lager

Räfflade handtag med fingergreppsskruv kan tryckmonteras på skruvar för att ge en liten knopp för åtdragning. De här knopparna kan användas med valfri längd på skruven, och den räfflade kanten är enkel att greppa för åtdragning och lossning.

Serienummer: SR6127

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
136 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Gängstorlek Allt material Köp
13,2241 kr - 16,4455 kr 48 I lager
16.0 mm
M4
Stål
22,4779 kr - 28,065 kr 780 I lager
20.0 mm
M5
Stål
15,8459 kr - 19,634 kr 10 I lager
16.0 mm
M4
Stål
8,1869 kr - 11,9403 kr Fråga angående leveranstidhär
19.0 mm
M6
Polyamid 6
3,1167 kr - 5,0701 kr 12138 I lager
13.0 mm
M4
Polyoximetylen
3,3321 kr - 5,4148 kr 3620 I lager
17.0 mm
M5
Polyoximetylen
2,8294 kr - 5,1419 kr 11245 I lager
13.0 mm
M4
Polyoximetylen
3,5332 kr - 5,7595 kr 14200 I lager
20.0 mm
M6
Polyoximetylen
Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
M8 X 35
Rostfritt stål
26,6482 kr - 33,3178 kr 951 I lager
20.0 mm
M5
Rostfritt stål
47,8767 kr - 59,503 kr 20 I lager
30.0 mm
M8
Rostfritt stål
34,0642 kr - 38,8662 kr 478 I lager
24.0 mm
M6
Stål
40,8096 kr - 48,13 kr 700 I lager
20.0 mm
M5
Rostfritt stål
46,8804 kr - 54,5358 kr 422 I lager
20.0 mm
M5
Rostfritt stål
67,1177 kr - 68,4678 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
M5
Rostfritt stål
66,6006 kr - 67,9651 kr 70 I lager
24.0 mm
M6
Rostfritt stål
29,1496 kr - 36,4298 kr 580 I lager
20.0 mm
M5
Stål
22,4705 kr - 26,4564 kr 211 I lager
30.0 mm
M8
Stål
80,3315 kr - 81,854 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0 mm
M6
Rostfritt stål
104,5761 kr - 106,7736 kr 10 I lager
30.0 mm
M8
Rostfritt stål
  • av 7
Räfflad knopp 16.0 mm M4 10.0 mm Stål Svart

10194164

Prisintervall
16,4455 kr - 13,2241 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M4
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
Räfflad knopp 20.0 mm M5 25.0 mm Stål Svart

10194348

Prisintervall
28,065 kr - 22,4779 kr

Lagernivåer
780 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M5
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
Räfflad knopp 16.0 mm M4 20.0 mm Stål Svart

10194225

Prisintervall
19,634 kr - 15,8459 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M4
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
Handtag med fingergreppsskruv 19.0 mm (DIA) M6 Nylon

10260913

Prisintervall
11,9403 kr - 8,1869 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Gängstorlek
    M6
  • Knoppdiameter
    19.0 mm
  • Total höjd
    8.0 mm
Handtag med fingergreppsskruv 13.0 mm (DIA) POM

10057629

Prisintervall
5,0701 kr - 3,1167 kr

Lagernivåer
12138 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
  • Gängstorlek
    M4
  • Knoppdiameter
    13.0 mm
  • Total höjd
    9.5 mm
Handtag med fingergreppsskruv 17.0 mm (DIA) POM

10057681

Prisintervall
5,4148 kr - 3,3321 kr

Lagernivåer
3620 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
  • Gängstorlek
    M5
  • Knoppdiameter
    17.0 mm
  • Total höjd
    5.5 mm
Handtag med fingergreppsskruv 13.0 mm (DIA) POM

10057605

Prisintervall
5,1419 kr - 2,8294 kr

Lagernivåer
11245 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
  • Gängstorlek
    M4
  • Knoppdiameter
    13.0 mm
  • Total höjd
    4.5 mm
Handtag med fingergreppsskruv 20.0 mm (DIA) POM

10057766

Prisintervall
5,7595 kr - 3,5332 kr

Lagernivåer
14200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
  • Gängstorlek
    M6
  • Knoppdiameter
    20.0 mm
  • Total höjd
    6.5 mm
Handtag med fingergreppsskruv M8 x 35 30.0 mm Rostfritt stål Silver

10545997


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M8 X 35
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Räfflad knopp 20.0 mm M5 11.5 mm Rostfritt stål

10194607

Prisintervall
33,3178 kr - 26,6482 kr

Lagernivåer
951 I lager
Egenskaper
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Mutter
  • Gängstorlek
    M5
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Knoppdiameter
    20.0 mm
Räfflad knopp 30.0 mm M8 18.0 mm Rostfritt stål

10194645

Prisintervall
59,503 kr - 47,8767 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Mutter
  • Gängstorlek
    M8
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Knoppdiameter
    30.0 mm
Räfflad knopp 24.0 mm M6 25.0 mm Stål Svart

10194447

Prisintervall
38,8662 kr - 34,0642 kr

Lagernivåer
478 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M6
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
Räfflad knopp 20.0 mm M5 10.0 mm Rostfritt stål Silver

10194270

Prisintervall
48,13 kr - 40,8096 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M5
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
Räfflad knopp 20.0 mm M5 16.0 mm Rostfritt stål Silver

10194317

Prisintervall
54,5358 kr - 46,8804 kr

Lagernivåer
422 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M5
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
Räfflad knopp 20.0 mm M5 25.0 mm Rostfritt stål Silver

10194355

Prisintervall
68,4678 kr - 67,1177 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M5
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
Räfflad knopp 24.0 mm M6 12.0 mm Rostfritt stål Silver

10194393

Prisintervall
67,9651 kr - 66,6006 kr

Lagernivåer
70 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M6
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
Räfflad knopp 20.0 mm M5 30.0 mm Stål Svart

10194362

Prisintervall
36,4298 kr - 29,1496 kr

Lagernivåer
580 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M5
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
Räfflad knopp 30.0 mm M8 18.0 mm Stål Svart

10194638

Prisintervall
26,4564 kr - 22,4705 kr

Lagernivåer
211 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Mutter
  • Gängstorlek
    M8
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Räfflad knopp 24.0 mm M6 20.0 mm Rostfritt stål Silver

10194430

Prisintervall
81,854 kr - 80,3315 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M6
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
Räfflad knopp 30.0 mm M8 16.0 mm Rostfritt stål Silver

10194508

Prisintervall
106,7736 kr - 104,5761 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Silver
  • Knoppmodell
    Räfflad
  • Typ
    Skruv
  • Gängstorlek
    M8
  • Huvudets höjd
    6.0 mm